StarTech.com
Demnächst verfügbar

3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Bus-powered | Mac & Windows®

Produkt-ID: HB31C2A1CGB

  • Fügt einen USB-C-Port, zwei USB-A-Ports und einen GbE-Port zu Ihren Mac-, Windows-, Linux- oder anderen USB Type C™-Laptops bzw. USB-C fähigen Tablets (z. B. iPad Pro) hinzu
  • Der USB-C-Hub unterstützt USB 3.1 Gen 2-Datenübertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Kompaktes, tragbares Design mit einem verlängerten angebrachten Host-Kabel von 25 cm
Sehen Sie mehr
  • Der USB Hub ist busbetrieben, es ist keine externe Stromquelle erforderlich
  • Plug-and-Play-Installation ohne Treiber
72,99 € EUR ohne USt
87,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.1 Gen 2
Chipset-ID Realtek - RTS5423
Realtek - RTL8153
Industrienormen USB 3.2 Gen 2 - rückwärts kompatibel mit USB 3.0, 2.0 und 1.1
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
Ports 3
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Ja
USB-Passthrough Ja
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbps
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Stecker
1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) Buchse
2 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64 Bit)
Windows® 8.1 (32/64 Bit)
Windows® 7 (32/64 Bit)
Windows® Server 2008 R2
Windows® 2012 (32/64 Bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS-Version
Ubuntu 14.04.x LTS und 16.04 LTS-Version
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x
Strom
Mit Stromadapter Busgespeist
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 50℃
Feuchtigkeit 0 % bis 95 % (nicht kondensierend) bei 25 ℃
Lagertemperatur -20 to 70℃
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz & spacegrau
Formfaktor Kompakt
Gehäusetyp Aluminium und Kunststoff
Kabellänge 25 cm [9.8 in]
Produktbreite 14.4 cm [5.7 in]
Produktgewicht 196 g [6.9 oz]
Produkthöhe 3.8 cm [1.5 in]
Produktlänge 20.7 cm [8.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0 mm [0 in]
Package Length 0 cm [0 in]
Package Width 0 cm [0 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-C-Hub

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 10 (32/64 Bit)
Windows® 8.1 (32/64 Bit)
Windows® 7 (32/64 Bit)
Windows® Server 2008 R2
Windows® 2012 (32/64 Bit)
Mac OS 10.10-10.13
Linux Kernel 4.x LTS-Version
Ubuntu 14.04.x LTS und 16.04 LTS-Version
Chrome OS 61.x
Android OS 8.x

Zertifikate

Verwandte Produkte

4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel
Zukünftig
HB31C3A1CPD3
4-Port USB-C Hub 10 Gbit/s - 3x USB-A & 1x USB-C - PD 3.0 - 25cm Kabel

USB Typ-C ™ Gen 2 | PD 3.0 | 25 cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

74,99 € ohne USt
89,99 € mit USt
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C
Neu
HB31C2A1CGB
3-Port USB-C-Hub mit LAN-Anschluss - 10 Gbit/s - 2x USB-A und 1x USB-C

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Bus-powered | Mac & Windows®

72,99 € ohne USt
87,59 € mit USt
USB-C Hub 4 Port - USB Typ-C/ USB 3.1 Gen 2 Hub (10Gbit/s) - 4x USB-A
58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A
Neu
HB31C3ASDMB
3-Port USB-C Hub mit SD-Kartenleser - 10 Gbit/s - 3x USB-A

USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | SD & microSD | 25cm Kabel | Bus-powered | Mac & Windows®

70,99 € ohne USt
85,19 € mit USt
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®
Zukünftig
HB31C2A1CGS
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

USB Type-C™ Hub | USB 3.1 Gen 2 | 1 Meter Host Cable | Fast-Charge Port | GbE | Mac & Windows®

100,99 € ohne USt
121,19 € mit USt
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®
Zukünftig
HB31C3A1CS
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | 1m Hostkabel |Powered Montierbar| Mac & Windows®

USB Type-C™ Hub | USB 3.1 | 1 m Host Cable | Fast-Charge Port | Mountable | Mac & Windows®

94,99 € ohne USt
113,99 € mit USt
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®
Zukünftig
HB31C4AS
USB Typ-C ™ Hub | USB 3.1 (10 Gbit/s) | Gigabit-Ethernet | Powered | Mac & Windows®

USB Type-C™ Hub | USB 3.1 | 1 m Host Cable | Fast-Charge Port | Mountable | Mac & Windows®

93,99 € ohne USt
112,79 € mit USt

Zubehör