Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Thunderbolt 3 zu USB 3.1 Controller Adapter - 1x USB-C, 3x USB-A

Produkt-ID: TB33A1C

Neu

Verwandeln Sie den Thunderbolt 3-Port Ihres Laptops in mehrere USB-Controller-Ports, mit einem USB-C- und einem USB-A-Port der 10 Gbit/s unterstützt. Hinzu kommt ein TB3-Port, der über eine Daisy-Chain verbunden werden kann

Merkmale
  • Bietet die doppelte Leistung eines traditionellen USB 3.1-Hubs mit vier Schnittstellen

  • Schließen Sie mehrere Geräte an Ihren Thunderbolt 3-Laptop an, mit einer geteilten Bandbreite von insgesamt 20 Gbit/s

  • Ihre Geräte werden über die USB-A-Schnittstelle aufgeladen und es wird keine Hostverbindung benötigt

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt die Spezifikationen zum USB-Akkuladen der Version 1,2

  • Dank des mitgelieferten Netzadapters sind angeschlossene Geräte vollständig geladen und betriebsbereit

  • Thunderbolt 3-Kabel enthalten

  • Verkettung von bis zu 6 Thunderbolt 3-Geräten

  • Elegantes, strapazierfähiges Aluminiumgehäuse

  • Abwärts kompatibel mit älteren USB 2.0- und 1.1-Geräten

Verfügbar in
331,99 € EUR ohne USt
398,39 € mit USt

ID: TB33A1C

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser Thunderbolt™-3-auf-USB-3.1-Controller-Adapter bietet eine doppelt so hohe Leistung wie die eines herkömmlichen USB 3.1-Hubs mit 4 Schnittstellen. Das macht es Ihnen möglich, eine große Auswahl verschiedener Geräte mit Ihrem Thunderbolt 3-Laptop zu verbinden. Der Controller fügt über die USB-Busse vier USB-Schnittstellen hinzu - zwei USB-A (5 Gbit/s), eine USB-C (10 Gbit/s) und eine USB-A (10 Gbit/s).

Hochleistungsfähige Schnittstellen mit 10 Gbit/s

Die zwei Schnittstellen mit 10 Gbit/s eignen sich dafür auf Geräte mit hoher Leistung zuzugreifen, die überaus viel Bandbreite benötigen, wie Speicher-Arrays, 3D-Scanner, Geräte zur Aufnahme und Wiedergabe von Audio und Video und externe Solid-State-Laufwerke. Ein zweites USB-C-Gerät mit 10 Gbit/s kann über die Thunderbolt 3-Schnittstelle angeschlossen werden.

Wenn nur eine Schnittstelle verwendet wird, sind die vollen 10 Gbit/s verfügbar. Wenn beide Schnittstellen mit 10 Gbit/s gleichzeitig verwendet werden, liegt die verfügbare Bandbreite für beide Geräte bei 5 Gbit/s.

Schnittstellen mit 5 Gbit/s

Die zwei Schnittstellen mit 5 Gbit/s bieten jedem Gerät eine Bandbreite von 5 Gbit/s und sind somit ideal für Geräte wie externe Festplatten. Sie können auch Geräte mit geringer Bandbreite verbinden, wie etwa USB-Sticks.

Die vordere USB-A-Schnittstelle unterstützt den Datentransfer und das Aufladen. Es ist nicht nötig, den Adapter an einen Thunderbolt 3-Computer anzuschließen, um Ihre Mobilgeräte aufzuladen.

Erweitern Sie Ihre Workstation

Der Adapter verfügt über einen zweiten Thunderbolt 3-Anschluss, über den Sie einen zusätzlichen Monitor an Ihren Laptop anschließen können (unter Umständen wird ein USB-C-Videoadapter benötigt). Die Schnittstelle kann außerdem verwendet werden, um zusätzliche Thunderbolt-Geräte zu verbinden. So können insgesamt sechs Geräte in einer Daisy-Chain angeschlossen werden.

Der TB33A1C wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3

Anwendungen
  • Verbinden Sie Geräte mit hoher Bandbreite wie Speicher-Arrays, 3D-Scanner, Geräte zur Aufnahme und Wiedergabe von Audio und Video und externe Solid-State-Laufwerke über die Schnittstellen mit 10 Gbit/s
  • Fügen Sie zwei Schnittstellen mit 10 Gbit/s hinzu (eine USB-A und eine USB-C) und zwei USB-A-Schnittstellen mit 5 Gbit/s, ohne dass Sie auf die Thunderbolt 3-Schnittstelle Ihres Laptops verzichten müssen
  • Schließen Sie mehrere Solid-State-Laufwerke an, die über einen Bus mit Strom versorgt werden und eine Bandbreite haben, die schnelleren Zugriff zum Lesen und Bearbeiten ermöglicht
  • Verbinden Sie Geräte mit geringer Bandbreite und Altgeräte wie eine Tastatur, Maus oder USB-Stick über die Schnittstelle mit 5 Gbit/s
  • Verbinden Sie Ihre vorhandenen USB 3.0-Geräte wie USB-3.0-Dockingstation, Drucker oder Hubs mit einem Thunderbolt 3-Laptop
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp Thunderbolt 3
USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 Gen 1
Chipset-ID Intel - Alpine Ridge JHL6540
ASMedia - ASM1042A
ASMedia - ASM1142
Industrienormen Thunderbolt 3
Revision 1.2 der Spezifikation von USB-Ladegerät
Revision 1.0 der Spezifikationen von USB 3.1
Revision 2.0 der Spezifikation von USB
Revision 1.1 der Spezifikation der erweiterbaren Oberfläche des Host-Controllers
Revision 1.0 des USB-Attached-SCSI-Protokolls
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Nein
USB-C-Geräteanschlüsse Ja
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
Max. Datenübertragungsrate Gesamtbandbreite 20 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Stecker
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.12 - 10.3
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei Anschluss eines Bildschirms an einen der Thunderbolt 3 USB-C-Ports ist je nach Eingang Ihres Bildschirms möglicherweise ein USB-C-Videoadapter erforderlich.
Der sekundäre Thunderbolt 3-Port kann auch für den Anschluss von USB 3.1 (10 Gbit/s) USB-Type C-Geräten, wie z. B. USB 3.1-Hubs und externem Gehäuse verwendet werden. Abwärtskompatibel mit USB 3.1 (USB 3.0) und USB 2.0.
USB 3.1 Gen 1 ist auch bekannt als USB 3.0; dieser Standard für die Konnektivität bietet Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s. USB 3.1 Gen 2 ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s.
System- und Kabelanforderungen Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Um Ihren Laptop betreiben und laden zu können, muss der Thunderbolt 3-Port Ihres Laptops USB Power Delivery 2.0 unterstützen.
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 3.25 A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 1.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Power Delivery 15W
Steckertyp N
Stromverbrauch 65W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 90% relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Silver & Black
Formfaktor Desktop
Gehäusetyp Aluminium
Kabellänge 518 mm [20.4 in]
Produktbreite 74 mm [2.9 in]
Produktgewicht 200 g [7.1 oz]
Produkthöhe 23.5 mm [0.9 in]
Produktlänge 148 mm [5.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.6 kg [3.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-Controller
1 - Thunderbolt 3-Kabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Kurzanleitung
Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse mit DisplayPort - PCIe x16
TB31PCIEX16

Thunderbolt 3 PCIe Erweiterungsgehäuse mit DisplayPort - PCIe x16

Fügen Sie Ihrem MacBook oder Laptop mit Thunderbolt 3 einen externen PCIe (PCI Express 3.0) x16-Steckplatz und einen DisplayPort-Anschluss hinzu

429,99 € ohne USt
515,99 € mit USt

Thunderbolt 3 auf Thunderbolt Adapter
TBT3TBTADAP

Thunderbolt 3 auf Thunderbolt Adapter

Verwenden Sie Thunderbolt der ersten Generation und Thunderbolt 2-Geräte mit Ihrem neuen Thunderbolt 3-Computer.

112,99 € ohne USt
135,59 € mit USt

USB-C Multifunktions Adapter für Laptops - 4K HDMI - USB 3.0
DKT30CHPD

USB-C Multifunktions Adapter für Laptops - 4K HDMI - USB 3.0

Versorgen Sie Ihren Laptop über USB Type-C (5 Gbit/s) mit Strom und laden Sie ihn auf, und richten Sie eine virtuelle Workstation nahezu überall unterwegs mit 4 K Video, GbE und zwei USB 3.0-Ports ein

121,99 € ohne USt
146,39 € mit USt

USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss
CDP2HDUACP

USB-C auf 4K HDMI Multifunktionsadapter mit Power Delivery und USB-A Anschluss

Schließen Sie Ihren USB Typ-C Laptop an einen HDMI-Bildschirm und ein Peripheriegerät mit USB Typ-A an, betreiben Sie Ihren Laptop und laden Sie ihn auf

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt

USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - Silber & Weiss
DKT30CHPDW

USB-C Multiport Adapter für Laptops - Stromversorgung - 4K HDMI - GbE - USB 3.0 - Silber & Weiss

Versorgen Sie Ihren Laptop über USB Type-C (5 Gbit/s) mit Strom und laden Sie ihn auf, und richten Sie eine virtuelle Workstation nahezu überall unterwegs mit 4 K Video, GbE und zwei USB 3.0-Ports ein

113,99 € ohne USt
136,79 € mit USt

Dual Monitor USB-C Dockingstation - Dual DisplayPort - 2,5
MST30C2HDPPD

Dual Monitor USB-C Dockingstation - Dual DisplayPort - 2,5" SATA SSD/HDD Laufwerksschacht - MST und 60W Power Delivery - 4K

Richten Sie eine MST-basierte, Dual-Video-Workstation ein, die ihren Speicher mit einem offenen 2,5-Zoll-SSD/HDD-Schacht erweitert und Ihren USB-Type-Cc™-Laptop (5 Gbit/s) mit Strom versorgt

345,99 € ohne USt
415,19 € mit USt

USB-C Dual Monitor Dockingstation für Laptops - MST und Power Delivery - 4K
MST30C2DPPD

USB-C Dual Monitor Dockingstation für Laptops - MST und Power Delivery - 4K

Betreiben und laden Sie Ihren Laptop über USB Type-C™ (5 Gbps) und schaffen Sie einen MST-basierten Dual Monitor-Arbeitsplatz

280,99 € ohne USt
337,19 € mit USt

4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A
HB30C3A1CFB

4 Port USB 3.1 Gen 1 Hub - USB-C auf 1x USB-C und 3x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

43,99 € ohne USt
52,79 € mit USt

3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A
HB30C3APD

3 Port USB 3.0 Hub mit Stromlieferung - USB-C zu 3x USB-A

Verwandeln Sie den USB Type-C-Port Ihres Laptops in drei USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

55,99 € ohne USt
67,19 € mit USt

4-Port USB 3.0 HUb mit Stromversorgung - USB-C to 4x USB-A
HB30C4AFPD

4-Port USB 3.0 HUb mit Stromversorgung - USB-C to 4x USB-A

Wandeln Sie einen USB Type-C™-Port Ihres Laptops in vier USB Type-A-Ports (5 Gbit/s), während Sie Ihren Laptop zusätzlich mit Strom versorgen und aufladen

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt

4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil
HB30C3A1CFS

4 Port USB 3.0 Hub mit USB-C - Inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Lade- und Synchronisierungsanschlüsse (5 Gbit/s) und einen USB Type-C-Anschluss um

65,99 € ohne USt
79,19 € mit USt

3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil
HB30C3A1GE

3 Port USB 3.0 Hub mit USB-C und Gigabit Ethernet - inklusive Netzteil

Wandeln Sie einen USB Type-C-Anschluss am Laptop in drei USB Type-A-Anschlüsse (5 Gbit/s) und einen Gigabit Ethernet-Anschluss um

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt

4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST

4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

92,99 € ohne USt
111,59 € mit USt

Thunderbolt 3-Kabel und -Adapter (4)

Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CW

Thunderbolt 3 Kabel -40Gbit/s - 50cm - Weiß - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

28,99 € ohne USt
34,79 € mit USt

50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel
TBLT34MM50CM

50cm Thunderbolt 3 (40Gbit/s) USB-C Kabel - Thunderbolt, USB und DisplayPort kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

27,99 € ohne USt
33,59 € mit USt

1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
TBLT3MM1MA

1m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

86,99 € ohne USt
104,39 € mit USt

2m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel
TBLT3MM2MA

2m Thunderbolt 3 USB C Kabel (40Gbit/s) - Thunderbolt und USB kompatibel

Bietet die vierfache Datentransfergeschwindigkeit jedes anderen Kabeltyp, ermöglicht 4K 60Hz Video und versorgt Ihre Geräte mit Strom durch ein einziges Kabel

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

USB- und USB-C-Netzwerkadapter (2)

USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)
US1GC30B

USB-C auf Gigabit Netzwerkadapter - USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)

Verbindung mit einem Gigabit-Netzwerk über den USB-C-Anschluss an Ihrem Computer

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

USB-C auf Dual-Gigabit Ethernet Adapter mit USB (Typ-A) Anschluss
US1GC301AU2R

USB-C auf Dual-Gigabit Ethernet Adapter mit USB (Typ-A) Anschluss

Verwenden Sie den USB-C-Port an Ihrem Laptop, um LAN-Zugriff mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports und einem USB 3.0-Port (Typ-A) hinzuzufügen

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt

USB-C-Videoadapter (11)

USB-C auf HDMI Adapter
CDP2HD

USB-C auf HDMI Adapter

Schließen Sie MacBooks, Chromebooks oder Laptops mit USB-C an ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor an

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

USB-C auf VGA Adapter
CDP2VGA

USB-C auf VGA Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB-C auf DVI Adapter
CDP2DVI

USB-C auf DVI Adapter

Schließen Sie MacBook, Chromebook™ oder Laptop mit USB-C an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

40,99 € ohne USt
49,19 € mit USt

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz
CDP2DP

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Schließen Sie Ihren Laptop mit USB Type-C an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm an

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt

USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub
MSTCDP122DP

USB-C auf DisplayPort Multi-Monitor Adapter - 2-Port MST Hub

Mithilfe dieses Adapters können Sie zwei getrennte Displays an einen einzigen USB Type-C-Port anschließen

105,99 € ohne USt
127,19 € mit USt

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM1MB

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1m - 4K bei 60 Hz

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres USB-C-Computers mit einem DP-Monitor ohne zusätzliche Adapter

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz
CDP2DPMM6B

USB-C auf DisplayPort Adapterkabel - 1,8m - 4K bei 60 Hz

Vermeiden Sie Unordnung durch direktes Verbinden Ihres DP over USB Type-C-Computers mit einem Monitor ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM1MB

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 1m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz
CDP2HDMM2MB

USB-C auf HDMI Adapterkabel - 2m - 4K bei 30 Hz

Vermeiden Sie Kabelsalat beim direkten Anschluss Ihres USB-C-Computers an ein HDMI-Display ohne zusätzliche Adapter

48,99 € ohne USt
58,79 € mit USt

USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub
MSTCDP122HD

USB-C zu HDMI Multi-Monitor Adapter - 2 Port MST Hub

Schließen Sie zwei separate Displays an einen einzigen USB Type-C-Port an

114,99 € ohne USt
137,99 € mit USt

USB C auf HDMI Multimonitor Adapter - 3 Port MST Hub
MSTCDP123HD

USB C auf HDMI Multimonitor Adapter - 3 Port MST Hub

Mithilfe dieses USB-C-Hubs können Sie drei getrennte HDMI-Displays an einen einzigen USB-C-Port anschließen

173,99 € ohne USt
208,79 € mit USt

Laptop-Dockingstationen (5)

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0
DKT30CHV

USB-C Multiport Adapter für Laptops - 4K HDMI oder VGA - USB 3.0

Wandeln Sie Ihren Laptop in eine kompakte Workstation, wo immer Sie arbeiten, indem Sie Video, Gigabit Ethernet und einen USB 3.0-Anschluss über USB Type-C (5 Gbit/s) hinzufügen

102,99 € ohne USt
123,59 € mit USt

DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - HDMI und VGA Adapters - USB 3.0
USB3SDOCKDD

DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - HDMI und VGA Adapters - USB 3.0

Erweitern Sie Ihr MacBook, Ultrabook oder Laptop über ein einziges USB 3.0-Kabel zu einer leistungsfähigen Büro-Workstation oder einem Hot Desk

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt

HDMI und DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - USB 3.0
USB3SDOCKHD

HDMI und DVI Dual-Monitor Dockingstation für Laptops - USB 3.0

Erweitern Sie einen Laptopcomputer über einen einzigen USB 3.0-Port mit HDMI®- und DVI-Video-, Audio- und Gigabit-Ethernet-Ports.

192,99 € ohne USt
231,59 € mit USt

Dual 4K Monitor Dockingstation - Dual HDMI, Dual DP oder HDMI & DP 60Hz - USB-C/USB 3.0
DK30A2DH

Dual 4K Monitor Dockingstation - Dual HDMI, Dual DP oder HDMI & DP 60Hz - USB-C/USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Laptop mit diesem universellen USB-C und USB 3.0-Dock zwei 4K Ultra HD-Monitore, mehrere USB-Ports, GbE und Audio-Funktionalität hinzu

281,99 € ohne USt
338,39 € mit USt

KVM Dockingstation für zwei Laptops - Teilt Keyboard, Mouse Dual Monitor und Daten - USB 3.0
USB3DDOCKFT

KVM Dockingstation für zwei Laptops - Teilt Keyboard, Mouse Dual Monitor und Daten - USB 3.0

Schließen Sie zwei Laptops an nur ein Dock an, und nutzen Sie zwei Monitore, Tastatur, Maus, Peripheriegeräte und Dateien für beide Laptops gemeinsam

293,99 € ohne USt
352,79 € mit USt

USB-Videoadapter (1)

USB 3.0 auf Displayport Adapter - Externe Monitor Grafikkarte DisplayLink zertifiziert - Ultra HD 4k
USB32DP4K

USB 3.0 auf Displayport Adapter - Externe Monitor Grafikkarte DisplayLink zertifiziert - Ultra HD 4k

Schließen Sie einen zusätzlichen DisplayPort-Monitor mit USB 3.0-Technologie und der Fähigkeit zur Wiedergabe mit 4K an Ihren PC an

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt

USB-C-Kabel (6)

USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter
USB31CAADP

USB 3.1 USB-C auf USB-A Adapter

Schließen Sie Ihren USB Typ-C-Laptop mit diesem robusten Adapter an ein USB-Peripheriegerät an.

18,99 € ohne USt
22,79 € mit USt

1m USB 3.1 USB-C auf USB Kabel
USB31AC1M

1m USB 3.1 USB-C auf USB Kabel

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel
USB31CB1M

1m USB 3.1 USB-C auf USB-B Kabel

Schließen Sie USB 3.1- oder 3.0 USB-B-Geräte an einen USB-C-Host an

24,99 € ohne USt
29,99 € mit USt

USB-C auf USB-C Kabel - ST/ST - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)
USB31CC50CM

USB-C auf USB-C Kabel - ST/ST - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)

Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an, und reduzieren Sie Kabelsalat

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt

USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 1m - USB 3.1 (10Gbit/s) - Zertifiziert
USB31C5C1M

USB-C Kabel mit Power Delivery (5A) - St/St - 1m - USB 3.1 (10Gbit/s) - Zertifiziert

Versorgen Sie Ihre USB Type-C-Geräte mit Strom

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt

USB-C auf Micro B Kabel - St/St - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)
USB31CUB50CM

USB-C auf Micro B Kabel - St/St - 0,5m - USB 3.1 (10 Gbit/s)

Schließen Sie USB Micro-B-Geräte an Ihren USB Type-C-Host an und vermeiden Sie Kabelsalat

15,99 € ohne USt
19,19 € mit USt

Thunderbolt 3 Video Adapters (4)

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4K 60hz - Mac und Windows kompatibel
TB32HD24K60

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4K 60hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

163,99 € ohne USt
196,79 € mit USt

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel
TB32DP2T

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Mac und Windows kompatibel

Führen Sie die leistungshungrigsten Anwendungen auf einem Mac oder PC mit zwei 4K 60 Hz-Displays aus

127,99 € ohne USt
153,59 € mit USt

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32DP2

Thunderbolt 3 zu Dual DisplayPort Adapter - 4k 60 Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays oder Betreiben eines 5K-Monitors

119,99 € ohne USt
143,99 € mit USt

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel
TB32HD2

Thunderbolt 3 auf Dual HDMI Adapter - 4k 30Hz - Nur mit Windows kompatibel

Verwenden eines Thunderbolt 3-Ports auf Ihrem Windows-System zum Ausführen von ressourcenintensiven Anwendungen auf zwei UHD-4K-Displays

139,99 € ohne USt
167,99 € mit USt

USB 3.0 Hubs (2)

10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports
ST103008U2C

10 Port USB 3.0 Hub mit Lade- und Sync Port - 2 x 1,5A Ports

Fügen Sie Ihrem Computer zehn USB 3.0-Ports hinzu, einschließlich zwei Downstream-Ladeanschlüssen

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt

2 Port USB 3.0 Sharing Switch
USB221SS

2 Port USB 3.0 Sharing Switch

Teilt ein einzelnes USB 3.0 Gerät zwischen zwei Computern

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt

USB Audio Adapter (1)

USB Audio Adapter  - Externe USB Soundkarte - Schwarz
ICUSBAUDIOB

USB Audio Adapter - Externe USB Soundkarte - Schwarz

Fügen Sie Kopfhörer- und Mikrofonanschlüsse über USB hinzu.

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.