StarTech.com

2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP Unterstützung

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer 2 USB 3.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEXUSB3S2

  • Bietet zwei externe USB 3.0-Anschlüsse.
  • Entspricht allen USB 3.0 rev 1.0-Spezifikationen und Intel xHCI rev 0.96-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
  • UASP-Unterstützung für effizientere Datenübertragung
Sehen Sie mehr
  • Integrierter optionaler LP4 Molex-Stromversorgungsanschluss für bus-betriebene USB-Geräte
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Liefert bis zu 900 mA pro USB-Port.
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Spezifikationen.
  • Unterstützt bis zu 127 USB-Geräte pro Anschluss (bei der Verwendung zusätzlicher USB-Hubs).
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
  • Unterstützt Control-/Bulk-/Interrupt-/Isochronous-USB-Übertragungsraten.
  • Mit Low-Profile-Slotblech
0,00 € EUR ohne USt
0,00 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720200
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Ports 2
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
MTBF 11,914 Hours
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
Umwelt
Betriebstemperatur -0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 76 mm [3 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 19 mm [0.7 in]
Produktlänge 121 mm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express USB 3.0-Karte
1 - LP4 Molex-auf-SATA-Adapter
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Installations-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows XP(32/64-bit)/ Server 2003(32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista(32/64-bit)/ 7(32/64-bit)/ 8(32/64-bit)

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte
PEXUSB4DP
4 Port USB 2.0 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte

Fügen Sie Ihrem Low-Profile-/Kleingehäuse-Computer 4 USB 2.0-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte
PCIUSB7
7 Port USB 2.0 PCI Schnittstellenkarte

Fügen Sie 7 USB 2.0-Ports über eine PCI-Steckplatz zu Ihrem PC hinzu.

29,99 € ohne USt
35,99 € mit USt

Zubehör