Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com2 Port USB 3.1 Gen 2 (10Gbit/s) Karte - 2x USB-A - PCI Express
Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 auf, indem Sie zwei 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschlüsse hinzufügen
Produkt-ID: PEXUSB312A
- Übertragen Sie Dateien schneller, und greifen Sie schneller auf USB 3.1-Geräte zu, dank 10 Gbit/s Durchsatz
- Erweitern Sie die Gesamt-USB-Fähigkeiten Ihres Computers durch Hinzufügen von zwei 10 Gbit/s-USB-A-Anschlüssen
- Schnelle, reibungslose Konfiguration dank nativer Unterstützung unter Windows 10 und 8
- Passt in Standard- oder Low Profile-Systeme dank Dual Profile-Bauweise
- Kostengünstige Abwärtskompatibilität
- Kompatibel mit leistungsstarken USB-Geräten, mit integriertem SATA-Strom mit bis zu 1,5 A pro Port (erfordert SATA-Stromanschluss)
- Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
- Konform mit Universal Serial Bus 3.1 Specification Revision 1.0 und Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
- PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
- Ausgestattet mit Full Profile-Halterung, Halbhöhen-/Low Profile-Halterung für Installation in Kompaktcomputern im Lieferumfang
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Diese USB 3.1 Gen 2-Karte bereitet Sie auf die USB-Leistung der nächsten Generation vor, indem sie Ihrem Desktop zwei USB-A-Anschlüsse mit einer kombinierten Bandbreite von bis zu 10 Gbit/s hinzufügt. Nun können Sie auf zwei USB 3.1 Gen 2-Peripheriegeräte mit der doppelten Geschwindigkeit von herkömmlichen USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1)-Geräten zugreifen.
Dank größerer Bandbreite können Sie Zeit sparen und die Leistungsengpässe in Verbindung mit anderen Konnektivitätstechnologien vermeiden.
Schnellere USB-Leistung
Durch Hinzufügen von 10 Gbit/s-USB-Anschlüssen zu Ihrem Computer können Sie die Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 nutzen und sicher sein, dass Sie für sowohl aktuelle als auch künftige USB-A-Geräte mit hoher Bandbreite gewappnet sind.
Dank höherem Datendurchsatz ist diese PCI Express USB 3.1-Karte ein Muss für externe Festplatten, Festplattengehäuse und viele andere USB 3.1-Peripheriegeräte. Zudem integriert die USB-Karte einen SATA-Stromanschluss, um leistungsfähige Geräte zu unterstützen, und ist damit hervorragend geeignet für große externe Speicherlösungen. (Die Karte muss an den SATA-Stromanschluss Ihres Computers angeschlossen werden.)
Für weitere Flexibilität können Sie die Karte mit einem USB-C-auf-USB-A-Kabel (USB31AC1M) kombinieren und mit Ihren USB Type-C™-Geräten verbinden.
Kompatibel mit älteren USB-Geräten
Verbinden älterer Geräte ist kein Problem. Diese vielseitige USB 3.1-Karte ist abwärts kompatibel mit älteren USB 3.0/2.0-Geräten, die den üblichen USB Type-A-Anschluss nutzen, sodass Sie die zusätzlichen Kosten und Ärger im Zusammenhang mit dem Erwerb neuer Geräte vermeiden können.
Einfache Installation auf praktisch jedem Windows-basierten PC
Die USB 3.1 Gen 2-Karte bietet reibungslose Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber unter nativ unterstützten Betriebssystemen Windows® 10, 8.1 und 8. Zudem sind im Lieferumfang der hochwertigen Karte sowohl Standard-Profile als auch Low Profile/Halbhöhen-Halterungen enthalten, sodass die Installation in Full- oder Kompakt-PCs oder Servern ganz einfach ist.
Der PEXUSB312A wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Anwendungen
Rüsten Sie einen älteren PCIe-basierten Desktopcomputer von USB 3.0/2.0 auf USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) auf
Erweitern Sie die USB-Fähigkeiten Ihres Systems, oder installieren Sie die Karte als vitale Hardwarekomponente beim Zusammenstellen eines neuen PC
Ideal für das Sichern von Dateien, für die Videobearbeitung und Datenwiederherstellung mithilfe von externen USB 3.1 Gen 2-Speicherlösungen mit hoher Bandbreite
Schließen Sie ältere USB-Geräte an Ihren Computer an
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933526 | |
UPC Code | 065030862417 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | PCI Express | |
Chipset-ID | ASMedia - ASM1142 | |
Industrienormen | USB 3.1 Specification Rev. 1.0 USB Specification Rev. 2.0 PCI Express Base Specification Rev. 3.0 Intel xHCI Specification Rev. 1.1 UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0 |
|
Kartentyp | Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert) | |
Portart | Integriert auf Karte | |
Ports | 2 | |
Schnittstelle | USB 3.1 Gen 2 | |
Leistung | ||
Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | |
MTBF | 50.000 Stunden | |
Typ und Rate | USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | |
UASP-Unterstützung | Ja | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 2 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse | |
Interne Ports | 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - PCI Express x4 Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.9 to 10.10 Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
Hinweis | Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s. | |
Die verfügbare Bandbreite (10 Gbit/s) wird gleichmäßig auf die zwei Anschlüsse verteilt. | ||
System- und Kabelanforderungen | PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16) | |
SATA-Stromanschluss | ||
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Feuchtigkeit | 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 18 mm [0.7 in] | |
Produktgewicht | 50 g [1.8 oz] | |
Produkthöhe | 120 mm [4.7 in] | |
Produktlänge | 90 mm [3.5 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 100 g [3.5 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2-Port-USB 3.1 Gen 2-Karte | |
1 - Low Profile-Slotblech | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität








Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Verwandte Produkte
2 Port USB 3.1 (10 Gbit/s) Karte - 1x USB-C,1x USB-A - PCIe
Rüsten Sie Ihren Computer auf die 10 Gbit/s Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie sowohl USB Type-C- als auch USB Type-A-Anschlüsse hinzufügen
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen
1 Port USB 3.0 ExpressCard mit UASP Unterstützung
Fügen Sie einen USB 3.0-Anschluss hinzu, der bündig in einen ExpressCard-Steckplatz eines Laptops eingesetzt wird
Zubehör
USB 3.1 (10 Gbit/s) werkzeugloses Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
Genießen Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 in einer leichten und mobilen Lösung
USB 3.1 (10 Gbit/s) Festplattengehäuse für 3,5" SATA Laufwerke
Die Hochgeschwindigkeits-Datenspeicherlösung mit hoher Kapazität, auf die Sie gewartet haben - mit USB 3.1 Gen 2
USB 3.1 (10 Gbps) Festplattengehäuse für 2,5" SATA Laufwerke
Bereiten Sie sich auf ultraschnelle USB 3.1 Gen 2-Datenspeicherung mithilfe von 2,5-Zoll-SSD oder -HDD vor
30cm USB 3.0 A auf Micro B Kabel
Schließen Sie eine externe USB 3.0-Festplatte mit Micro USB-Anschluss an Ihren Computer an.
2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
1m USB 3.1 USB-C auf USB Kabel
Schließen Sie Ihre USB-Type-C-Geräte an Ihren Laptop oder Desktopcomputer an
15cm 4 Pin Molex auf SATA Kabel - LP4 / Serial-ATA Stromadapter
Versorgen Sie eine serielle ATA-Festplatte über einen herkömmlichen LP4-Stromstecker mit Strom.
7 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
Fügen Sie einem Computer über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe USB 3.0-Ports hinzu
7 Port USB 3.0 Hub - Metallgehäuse - Desktop oder Wandmontierbar
Schließen Sie mit diesem kompakten und robusten Hub 7 Hochleistungsgeräte an Ihren Computer oder Mac an
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[ASMedia ASM1142] Windows USB 3.1 Controller Card.zip
Version: 1.16.47.2 - Windows_Release_Notes.txt
Handbücher:
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- PEXUSB312A_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.