StarTech.com

2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP und 4 Pin LP4 Molex

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports hinzu

Produkt-ID: PEXUSB3S25

  • Bietet zwei externe USB 3.0-Ports mit UASP-Unterstützung
  • Unterstützt Datenraten bis zu 5 Gbit/s
  • Entspricht den PCI Express 2.0-Spezifikationen.
Sehen Sie mehr
  • Optionaler LP4-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
  • Unterstützt die Spezifikationen zum USB-Akkuladen der Version 1,2
  • Entspricht vollständig den Spezifikationen von USB 3.0 rev 1.0 und Intel xHCI rev 1.0
  • Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
34,99 € EUR ohne USt
41,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720202
Industrienormen USB 3.0-Spezifikation Rev. 1.0
USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
PCI Express Base Spezifikation Rev. 2.0
Intel xHCI Spezifikation Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
Max. Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Devices that do not comply with the USB Battery Charging Specification may only receive standard USB power.
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 82 mm [3.2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 154 g [5.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCIe-USB 3.0-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - SATA-zu-LP4-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern
PEXUSB3S4V
4 Port PCI Express USB 3.0 SuperSpeed Schnittstellenkarte mit UASP - SATA intern

Fügen Sie einem Low Profile- oder Standardcomputer über PCI Express 4 externe USB 3.0-Ports hinzu

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte
PCIUSB3S4
4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte- PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte

Rüsten Sie einen Computer mit PCI-Steckplatz mit 4 zusätzlichen SuperSpeed USB 3.0-Ports auf

91,99 € ohne USt
110,39 € mit USt

Zubehör