StarTech.com

2 Port USB 3.1 (10 Gbit/s) Karte - 1x USB-C,1x USB-A - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf die 10 Gbit/s Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie sowohl USB Type-C- als auch USB Type-A-Anschlüsse hinzufügen

Produkt-ID: PEXUSB311A1C

  • Erleben Sie die höhere Geschwindigkeit von USB 3.1-Geräten mit bis zu 10 Gbit/s Durchsatz
  • Sorgen Sie für vielfältige USB-Funktionen an Ihrem Computer, indem Sie USB Type-C- und USB Type-A-Anschlüsse hinzufügen
  • Schließen Sie dank der integrierten Anschlüsse und des integrierten SATA-Stromanschlusses Geräte mit hohem Strombedarf an
Sehen Sie mehr
  • Passt in Standard- oder Low Profile-Systeme dank Dual Profile-Bauweise
  • Schnelle, problemlose Einrichtung
  • Kostengünstige Abwärtskompatibilität, geeignet für USB 3.0- und 2.0-Geräte
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
  • Entspricht den USB 3.1-Spezifikationen 1.0 und 2.0
42,99 € EUR ohne USt
51,59 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Diese USB 3.1-Karte dient zur Vorbereitung auf die USB-Konnektivität und -Leistung der nächsten Generation. Nun können Sie auf USB 3.1 Gen 2-Geräte mit 10 Gbit/s, also der zweifachen Geschwindigkeit herkömmlicher USB 3.0-Geräte, zugreifen. (USB 3.0 wird auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet.)

USB-Geschwindigkeitstabelle zeigt den Leistungsvorteil von USB 3.1 mit 10 Gbit/s im Vergleich zu älteren USB-Standards

Zudem können Sie durch Hinzufügen von einem USB-C™- und einem USB-A-Anschluss zu Ihrem PC ganz einfach ältere, moderne und künftige USB-Geräte unabhängig vom USB-Anschlusstyp anschließen.

Sparen Sie Zeit dank höherer USB-Geschwindigkeit

Diese leistungsfähige USB-Karte ist eine unverzichtbare Computeraufrüstung. Durch Hinzufügen von zwei 10-Gbit/s-USB-Anschlüssen können Sie Geräte mit hoher Bandbreite anschließen und Leistungsengpässe in Zusammenhang mit älteren Konnektivitätstechnologien vermeiden.

Die PCI Express USB 3.1-Karte ermöglicht schnelleres Übertragen von Dateien und Zugreifen auf Geräte, sodass Sie dank kürzerer Wartezeiten mehr Arbeit erledigen können. Dank höherem Datendurchsatz ist diese Karte ein Muss für externe Festplatten, Festplattengehäuse und viele andere USB 3.1-Peripheriegeräte mit schnellem Zugriff.

Praktische und einfache Konnektivität dank zweier Arten von USB-Anschlüssen

Für Verbindungsflexibilität bietet die Karte USB-C- und USB-A-Anschlüsse, sodass Sie die Lücke zwischen älteren und neueren USB-Geräten mit unterschiedlichen Anschlüssen überwinden können. Nun können Sie gleichzeitig USB Type-A- und USB Type-C™-Geräte an einer Karte anschließen und darauf zugreifen.

Durch Hinzufügen von zwei Arten von USB-Anschlüssen in einer Combo-Karte können Sie Platz am PC freisetzen und brauchen nicht verschiedene Karten für verschiedene USB-Geräte. Zudem können Sie sicher sein, für die Zukunft gewappnet zu sein, wenn USB-C-Geräte zum Standard werden.

Viel Leistung für Bus-betriebene Geräte

Bei Verwendung mit einem SATA-Stromanschluss bietet die Karte höhere Leistung als herkömmliche USB-Karten. Sie bietet einen 2-A-USB-A-Anschluss und einen 3-A-USB-C-Anschluss, sodass Sie viele Bus-betriebene Geräte (z. B. mobile Festplatten) ohne externen Netzadapter anschließen können.

Einfache Installation in verschiedenen Formfaktoren

Die PCIe USB 3.1-Karte ist mit einem Full Profile-Slotblech ausgestattet, wird jedoch auch mit einem Halbhöhen- oder Low Profile-Slotblech geliefert, sodass sie ganz einfach in Full Profile- oder Kompakt-Desktopcomputer oder -Server installiert werden kann. Zudem bietet die Karte bei vielen nativ unterstützten Betriebssystemen eine mühelose Installation ohne zusätzliche Software oder Treiber.

Der PEXUSB311A1C wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Hinweis: Die Karte unterstützt weder den DP Alt-Modus noch Stromversorgung über USB.

Anwendungen

Bereitstellung daheim oder im Büro und Anschließen der neuesten USB-C-Geräte, z. B. HDD-Gehäuse

Installieren Sie die Karte als wichtige Hardwarekomponente beim Montieren eines PCs, oder rüsten Sie einen älteren PCIe-basierten Desktopcomputer von USB 3.0 oder 2.0 auf USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) auf

Ideal für das Sichern von Dateien, für die Videobearbeitung und Datenwiederherstellung mithilfe von externen USB 3.1 Gen 2-Speicherlösungen mit hoher Bandbreite

Schließen Sie ältere USB-Geräte an Ihren Computer an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM1142
Industrienormen USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s.
Der USB-C-Anschluss der Karte ist ein standardmäßiger Datendurchsatzanschluss. Er unterstützt weder den DP Alt-Modus noch Stromversorgung über USB.
Die verfügbare Bandbreite (10 Gbit/s) wird gleichmäßig auf die zwei Anschlüsse verteilt.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
SATA-Stromanschluss
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 15 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 48 g [1.7 oz]
Produkthöhe 120 mm [4.7 in]
Produktlänge 92 mm [3.6 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 131 g [4.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-USB 3.1 (10 Gbit/s)-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.1 Gen 2 (10Gbit/s) Karte - 2x USB-A - PCI Express
PEXUSB312A
2 Port USB 3.1 Gen 2 (10Gbit/s) Karte - 2x USB-A - PCI Express

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 auf, indem Sie zwei 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschlüsse hinzufügen

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom
PEXUSB3S24
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports mit SATA-Stromversorgung hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S42
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt

Zubehör