StarTech.com

Dual Port USB 3.1 Karte - 10 Gbit/s per Port - 1x USB-C, 1x USB-A - PCIe

Fügen Sie Ihrem Computer über einen PCI-Express-Steckplatz einen USB Type-C- und einen USB Type-A-Port (10 Gbit/s) hinzu.

Produkt-ID: PEXUSB311AC2

  • Sorgen Sie für vielfältige USB-Funktionen an Ihrem Computer, indem Sie USB Type-C- und USB Type-A-Anschlüsse hinzufügen
  • Übertragen Sie Dateien schneller, und greifen Sie schneller auf USB 3.1-Geräte zu, dank 10 Gbit/s Durchsatz
  • Optionaler SATA-Stromanschluss stellt bis zu 900 mA pro USB-Port zur Verfügung
Sehen Sie mehr
  • Kostengünstige Abwärtskompatibilität, geeignet für USB 3.0- und 2.0-Geräte
  • PCIe x4-Schnittstelle konform mit PCI Express Base Specification Revision 3.0
  • Passt in Standard- oder Low Profile-Systeme dank Dual Profile-Bauweise
  • Konform mit UASP (USB Attached SCSI Protocol) Revision 1.0
  • Konform mit Universal Serial Bus 3.1 Specification Revision 1.0 und Universal Serial Bus Specification Revision 2.0
57,99 € EUR ohne USt
69,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASMedia - ASM2142
Industrienormen USB 3.1 Specification Rev. 1.0
USB Specification Rev. 2.0
PCI Express Base Specification Rev. 3.0
Intel xHCI Specification Rev. 1.1
UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle USB 3.1 Gen 2
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Typ und Rate USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.1 (10 Gbit/s) Buchse
1 - USB 3.1 USB Type A (9-polig, Gen 2, 10 Gbit/s) Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 1.0 beträgt 2,5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 2.0 beträgt 5 Gbit/s. Maximaler Durchsatz von PCI Express Gen 3.0 beträgt 10 Gbit/s.
Der USB-C-Anschluss der Karte ist ein standardmäßiger Datendurchsatzanschluss. Er unterstützt weder den DP Alt-Modus noch Stromversorgung über USB.
Die verfügbare Bandbreite (10 Gbit/s) wird gleichmäßig auf die zwei Anschlüsse verteilt.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer oder Server mit PCI Express x4-Steckplatz oder höher (x8, x16)
Optionaler SATA-Stromanschluss
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 10.8 cm [4.3 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 2.1 cm [0.8 in]
Produktlänge 12.2 cm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 120 g [4.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.1 Karte
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe
PEXUSB311EI
2 Port USB 3.1 (10Gbit/s) Karte - USB-A, 1x Extern, 1x Intern - PCIe

Rüsten Sie Ihren Computer auf höhere Geschwindigkeit von USB 3.1 Gen 2 auf, indem Sie einen externen und einen internen 10 Gbit/s-USB Type-A-Anschluss hinzufügen

58,99 € ohne USt
70,79 € mit USt
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom
PEXUSB3S44V
4 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Express Schnittstellenkarte mit 4 5Gb/s Kanälen und UASP - SATA/LP4 Strom

Fügen Sie einem PC über einen PCI Express-Steckplatz vier USB 3.0-Ports mit vier unabhängigen Kanälen, LP/SATA-Stromversorgung und Ladeunterstützung hinzu

134,99 € ohne USt
161,99 € mit USt
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom
PEXUSB3S24
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports mit SATA-Stromversorgung hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S42
4 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Fügen Sie Ihrem Computer vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu - drei externe Anschlüsse und einen internen Anschluss

44,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet
PEXUSB3S3GE
3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

73,99 € ohne USt
88,79 € mit USt

Zubehör