StarTech.com

3 Port PCI Express USB 3.0 Karte mit Gigabit Ethernet

Gehen Ihnen die Erweiterungssteckplätze aus? Führen Sie USB 3.0 und GbE in einer einzigen PCIe-Combo-Karte zusammen

Produkt-ID: PEXUSB3S3GE

  • Setzt einen PCIe-Steckplatz frei durch Konsolidierung von 3x USB 3.0- und 1x-Gigabit Ethernet-Ports in einer einzigen Karte
  • Bietet Installationsflexibilität für Standard- und Low Profile-Computer dank Dual Profile-Bauweise
  • Dank Abwärtskompatibilität sparen Sie Geld und verbinden vorhandene Geräte mit USB 2.0 und 1.x
Sehen Sie mehr
  • Ideal für Hochleistungs-USB-Geräte, mit optionaler SATA-Stromversorgung mit bis zu 900 mA pro Port
  • PCIe x1-Schnittstelle, konform mit PCI Express 2.0-Spezifikationen
  • Unterstützt Wake-On-LAN, Energieeffizientes Ethernet, Jumbo Frames, Vollduplex-Flow Control, VLAN Tagging und Layer 2 Priority Encoding
73,99 € EUR ohne USt
88,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Renesas/NEC - µPD720201
Realtek - RTL8153
Industrienormen USB 3.0-Spezifikation Rev. 1.0
PCI Express Base Spezifikation Rev. 2.0
Intel xHCI Spezifikation Rev. 1.0
IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3az Energieeffizientes Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 3
Schnittstelle USB 3.0
RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Flussregelung Vollduplex-Flow Control
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s (USB 3.0)
2 Gbit/s (Ethernet, Vollduplex)
MTBF 1.920.042 Stunden
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Steckverbinder
Externe Ports 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - RJ-45 Buchse
Interne Ports 1 - SATA-Strom (15-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Der maximale Durchsatz dieser Karte wird von der Bus-Schnittstelle begrenzt. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 1.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 2,5 Gbit/s. Bei Verwendung mit PCI Express Gen 2.0-fähigen Computern beträgt der maximale Durchsatz 5 Gbit/s.
UASP (USB Attached SCSI Protocol) wird unter Windows 8, 8.1, Server 2012 und Linux Kernel 2.6.37 oder höher unterstützt. Testergebnisse wurden unter Verwendung von einem Intel® Ivy Bridge-System, Add-On-USB 3.0-Karten von StarTech.com, einem UASP-fähigen Gehäuse von StarTech.com und einem SATA III-Solid-State-Laufwerk erlangt.
System- und Kabelanforderungen PCI Express-fähiger Computer mit freiem PCI Express x1-Steckplatz oder höher (x4, x8, x16)
SATA-Stromanschluss (empfohlen, aber optional)
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Link (Grün)
1 - Aktivität (Gelb)
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -25°C to 70°C (-13°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 12 cm [4.7 in]
Produktlänge 77 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.6 cm [6.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 150 g [5.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3-Port-PCI Express-USB 3.0-Karte mit Gigabit Ethernet
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
Auto-Negotiation Ja

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Linux 2.6.31 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

7 Port PCI Express USB 3.0 Karte
PEXUSB3S7
7 Port PCI Express USB 3.0 Karte

Erreichen Sie die benötigte Skalierbarkeit durch Hinzufügen von 7 USB 3.0-Ports mit SATA-Strom zu Ihrem Computer

90,99 € ohne USt
109,19 € mit USt
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power
PEXUSB3S2EI
4 Port USB 3.0 PCI Express-Karte - 2 Externe und 2 Interne mit SATA Power

Fügen Sie einem Computergehäuse an der vorderen oder hinteren Blende mithilfe von USB 3.0-Mainboard-Headers USB 3.0-Ports hinzu

47,99 € ohne USt
57,59 € mit USt
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom
PEXUSB3S24
2 Port PCI Express SuperSpeed USB 3.0 Schnittstellenkarte mit UASP - SATA Strom

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports mit SATA-Stromversorgung hinzu

39,99 € ohne USt
47,99 € mit USt
2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte  mit UASP und 4 Pin LP4 Molex
PEXUSB3S25
2 Port USB 3.0 PCI Express Schnittstellenkarte mit UASP und 4 Pin LP4 Molex

Fügen Sie einem PCI Express-fähigen PC 2 SuperSpeed USB 3.0-Ports hinzu

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminum
ST3300GU3B
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet Adapter aus Aluminum

Fügen Sie Ihrem Ultrabook™ oder Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port 3 externe USB 3.0-Ports mit UASP und einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet
ST3300U3S
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet

Fügt Gigabit Ethernet Konnektivität und 3 USB 3.0 Hub Anschlüsse zu einem Computer durch einen einzelnen SuperSpeed USB 3.0 Anschluss zu

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt

Zubehör