Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 Port PCI Express 10 Gb Gigabit Ethernet Netzwerkkarte
Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer einen 10-Gigabit Ethernet-Port (10 Gbit/s) über einen PCI Express-Steckplatz hinzu
Produkt-ID: ST10000SPEX
- 10-Gbit/s-PCIe-Netzwerke über standardmäßige Cat6a-Kabel
- IEEE 802.3az-konformer energieeffizienter Chipsatz
- Unterstützung für Virtualisierung (VMWare® ESXi und Microsoft Hyper-V®) und iSCSI
- Konform mit PCI Express Rev 2.0-Spezifikation, verwendet PCIe x4-Steckplatz (oder höher)
- Abwärts kompatibel mit 1-Gbit/s- und 100-Mbit/s-Netzwerke
- Bis zu 16K Jumbo Frame-Unterstützung
- Unterstützt 802.1q VLAN Tagging
- Unterstützt Checksum Offload (IP, TCP, UDP) und Large Send Offload
- Standardprofil-Slotblech vormontiert, Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech im Lieferumfang
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit der PCI Express-10-Gbit/s-Netzwerkkarte ST10000SPEX können Sie einem Server oder einer Hochleistungs-Workstation über einen PCI Express x4-Steckplatz (oder höher) einen 10-Gigabit-Ethernet-Anschluss hinzufügen.
Wegen zunehmenden Bedarfs an Netzwerkressourcen aufgrund umfangreicher Dateiübertragungen, höherer Anzahl an Netzwerkbenutzern und Steigerung von Multimediainhalten ist häufig auf verschiedenen Ebenen der Infrastruktur eine höhere Bandbreite erforderlich. Diese 10-Gb-NIC ist eine kostengünstige Lösung für Ihren Datei- oder Anwendungsserver oder sogar eine Hochleistungs-Workstation für eine schnelle Übertragung von größeren Datenmengen.
Die Karte ist vollständig konform mit dem IEEE 802.3an 10GBASE-T-Standard und bietet zusätzliche Bandbreite über standardmäßige Cat 6a-Kabel, um Ihren Netzwerkanforderungen, ohne Überholung der vorhandenen Infrastrukturkabel oder eine kostenintensive Aufrüstung auf Glasfaser, gerecht zu werden. Die 10 Gbit/s-Netzwerkkarte bietet auch Kompatibilität mit der Virtualisierungssoftware VMWare® ESXi und Microsoft Hyper-V® und Unterstützung von iSCSI zur Kombination von LAN- und SAN-Funktionen.
Für höchste Betriebseffizienz verfügt die 10GBASE-T-Karte über einen Tehuti TN4010-Chipsatz, der mit 802.3az Energy Efficient Ethernet konform ist und gegenüber dem verbreiteten Intel® X540-AT1-Chipsatz deutlich weniger Strom verbraucht. Der geringe Stromverbrauch trägt auch zu einer Verringerung der von der Karte erzeugten Wärme bei, um zu verhindern, dass die Betriebstemperatur im Servergehäuse zu stark steigt.
Kennwert für Stromverbrauch
ST10000SPEX (Tehuti TN4010) |
Intel X540-AT1 | Geschwindigkeit | |
---|---|---|---|
Stromverbrauch | 4,50 W | 10,8 W | bei 10 Gbit/s |
3,3 W | 7,7 W | bei 1 Gbit/s | |
2,48 W | 6,4 W | bei 100 Mbit/s |
Die Karte unterstützt auch 16K Jumbo Frames, 802.1q VLAN Tagging und ist abwärtskompatibel mit Netzwerkverbindungen von 1 Gbit/s und 100 Mbit/s. Für zusätzliche Vielseitigkeit ist die Controller-Karte mit einem Standardprofil-Slotblech ausgestattet und wird mit einem Low Profile/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert.
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Skalieren Sie die Netzwerkleistung gemäß zunehmendem Bedarf mit 10 Gbit/s Geschwindigkeit
- Steigern Sie die Bandbreite unter Verwendung vorhandener Cat6a-Infrastruktur und vermeiden Sie kostenintensive Aufrüstung auf Glasfaser
- Reduzieren Sie durch einen energieeffizienten Chipsatz den Stromverbrauch und die Kühlanforderungen des Servers
Anwendungen
Fügen Sie Datei- oder Anwendungsservern und Hochleistungs-Workstations Netzwerkkonnektivität von 10 Gbit/s hinzu
Rüsten Sie einen integrierten Netzwerkadapter für schnellere Kommunikation auf 10 Gigabit auf
Schaffen Sie dank 10 Gbit/s-Zugriff auf Netzwerkspeicher eine Konsole zur Bearbeitung von Video und Audio
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933204 | |
UPC Code | 065030857390 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | PCI Express | |
Chipset-ID | Tehuti - TN4010 Marvell - 88X3110 |
|
Industrienormen | IEEE 802.3an (10GBASE-T), IEEE 802.3ab (1GBASE-T), IEEE 802.3u (100BASE-T), IEEE 802.3az (EEE – Energy Efficient Ethernet) PCI Express Rev 2.0 |
|
Kartentyp | Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert) | |
Ports | 1 | |
Schnittstelle | RJ45 (10-Gigabit-Ethernet) | |
Leistung | ||
Full Duplex-Unterstützung | Ja | |
Jumbo Frame Support | 16K max. | |
Kompatible Netzwerke | 100/1000/10000 Mbps (10Gb) | |
Max. Datenübertragungsrate | 10 Gbit/s | |
Promiscuous Mode | Ja | |
Unterstützte Protokolle | IEEE 802.3ad (link aggregation), IEEE 802.1q (VLAN tagging), RFC 2819 (RMON MIB statistics) | |
Steckverbinder | ||
Externe Ports | 1 - RJ-45 Buchse | |
Steckverbindertyp(en) | 1 - PCI Express x4 Stecker | |
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.10.3 to 10.13 Linux 2.6.24 to 4.11.x LTS Versions only VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5 Microsoft Hyper-V® |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer PCI Express x4-Steckplatz | |
Physische Eigenschaften | ||
Produktbreite | 19 mm [0.7 in] | |
Produktgewicht | 49 g [1.7 oz] | |
Produkthöhe | 120 mm [4.7 in] | |
Produktlänge | 83 mm [3.3 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 146 g [5.2 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 1-Port-PCI Express 10GBase-T-Netzwerkkarte | |
1 - Low Profile-Slotblech | ||
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität








Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Mac OS® 10.10.3 to 10.13
Linux 2.6.24 to 4.11.x LTS Versions only
VMWare® ESXi 5.0/5.1/6.0/6.5
Microsoft Hyper-V®
Verwandte Produkte
2 Port PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server Adapter
Fügen Sie einem Client, Server oder Einzelplatz-Computer zwei Gigabit Ethernet-Port über einen PCI Express-Steckplatz hinzu.
PCI Express Gigabit Ethernet Netzwerkkarte - PCIe Server NIC Netzwerkadapter
Rüsten Sie Ihren PC mit PCI Express-Steckplatz um einen 10/100/1000 Mbit/s Ethernet-Port auf.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[Tehuti TN4010] Windows PCIe 10 Gigabit Network Card.zip
Version: 4.4.405.156 -
[Tehuti TN4010] Mac PCIe 10 Gigabit Network Card.zip
Version: 1.50 -
[Tehuti_TN4010]_Linux-ESXI_PCIe_10_Gigabit_Network_Card.zip
Linux Version: 0.3.6.15
ESXI Version: 1.0.2 - Linux_Release_Notes.txt
- ESXi_Release_Notes.txt
Handbücher:
-
ST10000SPEX.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- ST10000SPEX_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.