Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini USB Bluetooth 4.0 Adapter - Klasse 1 Bluetooth Wireless Dongle - 50m
Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über USB Bluetooth 4.0-Funktionen hinzu
Produkt-ID: USBBT1EDR4
- Bluetooth® 4.0 LE-konformer Bluetooth Smart Ready-Transceiver
- Klasse 1-Gerät mit 50 m Reichweite
- Unterstützung für Enhanced Data Rate (EDR) mit Datenübertragungsraten bis zu 3 Mbit/s
- Geringer Stromverbrauch
- Ultra-kompakte Form
- Abwärts kompatibel mit Bluetooth V3.0, 2.0, 1.2 und 1.1-Geräten
- LED-Anzeigen für Betrieb/Verbindung/Standby
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem USB-auf-Klasse 1 Mini Bluetooth®:-Dongle USBBT1EDR4 können Sie drahtlose Bluetooth-Funktionen über USB zu einem Laptop oder Desktopcomputer hinzufügen. Dabei werden Übertragungsentfernungen von bis zu 50 m unterstützt.
Der USB Bluetooth-Adapter entspricht Bluetooth 4.0 LE +EDR und bietet Datenübertragungsragen bis zu 3 Mbit/s und geringen Stromverbrauch. Mit diesem Bluetooth Smart Ready-Transceiver können Sie auf effektive Weise eine Verbindung mit einer rasch wachsenden Liste von Bluetooth Smart-Peripheriegeräten auf dem Markt herstellen, einschließlich der neuesten Apple® und Android™ Smartphones und Tablets. Bluetooth V4.0 integriert auch zusätzliche Sicherheit für alle Übertragungen mit der 128-bit AES-Verschlüsselung.
Dieser sehr kompakte Adapter ist ein praktisches, tragbares Gerät, das kaum auffällt, wenn es am Laptop angeschlossen ist. So müssen Sie es nicht jedes Mal entfernen, wenn Sie den Laptop in einer Hülle oder Tasche verstauen. Der Adapter ist auch abwärts kompatibel mit früheren Bluetooth-Standards (V3.0, 2.0, 1.2 und 1.1), um eine Verbindung mit allen Bluetooth-Geräten zu gewährleisten.
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Stellen Sie eine Verbindung mit den neuesten Bluetooth-Geräten mit Unterstützung für Bluetooth Version 4.0 her
- Kommunizieren Sie über Entfernungen von bis zu 50 m mit einem Bluetooth Klasse 1-Transceiver
- Lassen Sie den unauffälligen USB-Dongle für maximale Mobilität unterwegs angeschlossen
Anwendungen
Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus oder Smartphones an Ihr Computersystem an
Reduzieren Sie Kabelsalat durch Nutzung drahtloser Bluetooth-Geräte (wie Tastatur und Maus) statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte
Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V932925 | |
UPC Code | 065030852920 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bustyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | CSR - CSR8510A06 | |
Industrienormen | Bluetooth V4.0, V3.0, EDR | |
Leistung | ||
Frequenz | 2.402-2.48GHz ISM Band | |
Max. Datenübertragungsrate | 3 Mbit/s | |
Max. Entfernung | 50 m / 165 ft | |
Modulation | GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK | |
MTBF | 12.000 Stunden | |
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - Bluetooth Klasse 1.0 | |
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS 9.x, 10.6 to 10.13 |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB-Port | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Stromversorgung/Standby/Link | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) | |
Feuchtigkeit | 0 bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit | |
Lagertemperatur | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 14.4 mm [0.6 in] | |
Produktgewicht | 2 g [0.1 oz] | |
Produkthöhe | 8 mm [0.3 in] | |
Produktlänge | 21.9 mm [0.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 75 g [2.6 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-Bluetooth-Adapter | |
1 - Treiber-DVD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS 9.x, 10.6 to 10.13
Verwandte Produkte
Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 2 EDR Wireless Netzwerkadapter
Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu
Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter
Fügen Sie einem Computer Bluetooth 2.0 mit EDR-Fähigkeiten über USB hinzu
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Handbücher:
-
USBBT1EDR4.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USBBT1EDR4_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.