Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comUSB 2.0 300 Mbps Mini Wireless-N Lan Adapter - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n
Rüsten Sie ein Desktopsystem oder Laptop über USB 2.0 mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf
Produkt-ID: USB300WN2X2C
- Extrem kompakt und leicht
- 2 Sender/2 Empfänger (2x2:2)-Antennenkonfiguration
- Entspricht dem Standard IEEE 802.11n mit Datenraten von bis zu 300 Mbit/s
- Abwärts kompatibel mit 802.11b/g (11/54 Mbit/s)
- Unterstützt WEP (64-128-Bit)-, WPA- und WPA2-Drahtlos-Sicherheit
- Unterstützt WMM Quality of Service
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Mit dem USB Drahtlosnetzwerkadapter USB300WN2X2C können Sie einem Desktop oder Laptop über USB 2.0 eine Drahtlos-N-Verbindung von 300 Mbit/s hinzufügen. Dank des kompakten, leichten Designs ist der Adapter extrem mobil und unauffällig, wenn er mit dem System verbunden ist. Sie können ihn sogar am Laptop belassen, wenn Sie ihn in einer Tragetasche mitführen, ohne dass der Adapter oder der Host-Port unterwegs beschädigt werden kann.
Der USB Drahtlos-Adapter ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 300 Mbit/s über ein 802.11n-WiFi-Netzwerk mit 2,4 GHz (abwärts kompatibel mit 802.11b/g) mithilfe einer Antenne mit 2 Sendern/2 Empfängern. Der Adapter unterstützt auch Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA oder WPA2 ebenso wie eine schnelle Geräteverbindung über Wireless Protected Setup (WPS) für eine zuverlässige und sichere Verbindung.
Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Lassen Sie den extrem kompakten Adapter ohne Sorge im Laptop eingesteckt
- Gewährleisten Sie eine schnelle, zuverlässige Netzwerkverbindung mit vollständiger Drahtlos-N-Kompatibilität
- Stellen Sie dank Abwärtskompatibilität mit 802.11b/g ganz einfach Verbindungen mit älteren Netzwerken her
Anwendungen
Fügen Sie Drahtlos-Netzwerkfähigkeiten hinzu, ohne das Computergehäuse zu öffnen.
Ersetzen oder aktualisieren Sie vorhandene WLAN-Verbindungen mit IEEE 802.11n-Standard
Stellen Sie an entfernten Standorten, wo keine drahtgebundenen Verbindungen verfügbar sind, eine Verbindung mit Wireless-N-Netzwerken her
Fügen Sie Hochgeschwindigkeits-Wi-Fi-Konnektivität hinzu, um anspruchsvolle Anwendungen wie Streamen von Video, VoIP und Netzwerksicherungen zu unterstützen
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V933248 | |
UPC Code | 065030858243 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Antennenkonfiguration | 2x2:2 (TxR:S) | |
Bustyp | USB 2.0 | |
Chipset-ID | Realtek - RTL8192EU | |
Industrienormen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Schnittstelle | Drahtlos | |
Leistung | ||
Bandbreite | 20 / 40MHz | |
Frequenzbereich | 2.400GHz ~ 2.484GHz | |
Max. Datenübertragungsrate | 300 Mbit/s | |
Sicherheitsmerkmale | WEP-Datenverschlüsselung | |
WPA and WPA2-PSK Data Encryption | ||
TKIP/AES | ||
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption | ||
Steckverbinder | ||
Steckverbindertyp(en) | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker | |
1 - Wireless N (IEEE 802.11n) | ||
Software | ||
Betriebssystemkompatibilität | Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.6 to 10.13 Linux kernel 2.6.x, 4.4.x to 4.11.x LTS Versions only |
|
Spezielle Hinweise/Anforderungen | ||
System- und Kabelanforderungen | Verfügbarer USB-Port | |
Anzeiger | ||
LED-Anzeiger | 1 - Link/Aktivität | |
Strom | ||
Mit Stromadapter | USB-betrieben | |
Umwelt | ||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) | |
Feuchtigkeit | 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Lagertemperatur | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F) | |
Physische Eigenschaften | ||
Farbe | Schwarz | |
Gehäusetyp | Kunststoff | |
Produktbreite | 16 mm [0.6 in] | |
Produktgewicht | 2 g [0.1 oz] | |
Produkthöhe | 6 mm [0.2 in] | |
Produktlänge | 22 mm [0.9 in] | |
Verpackungsinformationen | ||
Versandgewicht (Verpackung) | 66 g [2.3 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - USB-Drahtlos-N-Adapter | |
1 - Treiber-CD | ||
1 - Anleitung |
Kompatibilität









Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.6 to 10.13
Linux kernel 2.6.x, 4.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Verwandte Produkte
USB 3.0 Dual Band AC1200 WLAN Adapter - 802.11ac 2.4/5GHz Adapter
Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 3.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf
USB 2.0 AC600 Mini Dual Band Wireless-AC Wlan Adapter - 1T1R 802.11ac WiFi Netzwerkadapter
Rüsten Sie einen Desktopcomputer oder Laptop über USB 2.0 mit Dual Band Wireless-AC-Konnektivität auf
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbps - WiFi USB Mini WLAN Adapter 802.11n/g - Weiß
Rüsten Sie ein Desktopsystem oder Laptop über USB mit drahtloser High-Speed N-Konnektivität auf
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Treiber:
-
[Realtek RTL8192EU] Windows Wireless USB Adapter.zip
Version: 1030.25.0701.2017 - Windows_Release_Notes.txt
-
[Realtek RTL8192EU] Mac Wireless USB Adapter.zip
Version: 5.0.3 - Mac_Release_notes.txt
-
[Realtek_RTL8192EU]_Linux_Wireless_USB_Adapter.zip
Version: 4.4.1 - Linux_Release_notes.pdf
Handbücher:
-
USB300WN2X2C_QSG.pdf
English -
USB300WN2X2C.pdf
English
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- USB300WN2X2C_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.