Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

PCI Wireless N Adapter 300 Mbit - WLAN Netzwerkkarte 802.11 b/g/n 2T2R

Produkt-ID: PCI300WN2X2

Fügen Sie einem Desktop-PC über PCI High Speed Wireless-N-Konnektivität hinzu

Merkmale
  • 2 Sender/2 Empfänger (2x2:2)-Antennenkonfiguration

  • Entspricht dem Standard IEEE 802.11n, mit Unterstützung für drahtlose Datenbandbreiten bis zu 300 Mbit/s

  • Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 Mbit/s jeweils mit Drahtlos-B und Drahtlos-G Netzwerken

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützte Sicherheitsfunktionen: WEP (64-128-bit), WPA, WPA2, WPS

  • Unterstützung für WMM/WMM-PS Quality of Service (QoS)

  • Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi

  • Doppelte, abnehmbare 2dBi-Antennen

  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Installationshalterung

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
36,99 € EUR ohne USt
44,39 € mit USt

ID: PCI300WN2X2

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Die Wireless-N PCI-Karte PCI300WN2X2 ist in der Lage, fast jedem PCI-fähigen Desktop-/Workstation-PC eine High Speed 802.11n-Netzwerkverbindung hinzuzufügen. Durch die Verwendung eines 2T2R-Designs (2 Sender/2 Empfänger) über die Frequenz von 2,4 GHz unterstützt die Karte Bandbreiten von bis zu 300 Mbit/s über ein 802.11n-Netzwerk bei optimalem Signalempfang und -bereich und ist somit die ideale WiFi-Karte für Desktop-PCs.

Abwärts kompatibel mit 802.11b/g Netzwerken (11/54 Mbit/s) bietet dieser vielseitige WiFi N-Adapter eine vielseitige drahtlose Netzwerklösung mit Unterstützung für standardmäßige und erweiterte Sicherheitsoptionen wie WEP, WPA und WPA2 sowie Unterstützung für Drahtlos-QoS (Quality of Service) und einer schnellen und einfachen Einrichtung über WPS.

Diese einfach zu installierende drahtlose PCI-NIC umfasst außerdem einen Low-Profile-Adapter, mit dessen Hilfe sie als drahtlose Halbhöhen-PCI-Karte installiert werden kann, die für kompakte Computer geeignet ist.

Der PCI Wireless N-Adapter PCI300WN2X2 wird auch mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und technischer Unterstützung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert, um eine hervorragende Aufrüst- oder Ersteinrichtungsoption zu gewährleisten.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Konformität mit 802.11b/g/n gewährleistet eine schnelle, zuverlässige drahtlos-N Netzwerkverbindung und ist gleichzeitig immer noch in der Lage, eine Verbindung zu älteren drahtlosen b/g-Netzwerken herzustellen
  • Unterstützung für die neuesten drahtlosen Netzwerk-Sicherheitsprotokolle und Dienstleistungsqualität (QoS), gewährleistet ein sicheres und effizientes Netzwerkarbeiten
  • Mit Standard- und Kompakt-Slotblechen für die Installation in Computergehäuse jeder Größe
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only

Anwendungen
  • Verbinden Sie einen Remote-Workstation PC mit einem drahtlosen-N Netzwerk in Umgebungen, in denen die Verlegung von Netzwerkkabeln nicht praktikabel ist.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Bustyp PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Chipset-ID Ralink - RT3062F
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Bandbreite 20/40 MHz
Frequenzbereich 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 802.11n 300 Mbit/s
Sicherheitsmerkmale TKIP/AES
WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Unterstützte Protokolle CSMA/CA
Steckverbinder
Externe Ports 2 - RP-SMA (Koax, Reverse Polarity SubMiniature A) Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit) Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 and later or 4.4.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI-Erweiterungskartensteckplatz
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 53 mm [2.1 in]
Produktgewicht 50 g [1.8 oz]
Produkthöhe 19 mm [0.7 in]
Produktlänge 129 mm [5.1 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 155 g [5.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Wireless-N-Karte
1 - Low Profile-Slotblech
2 - Antenne
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
20,39 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.