StarTech.com

300 Mbit/s Wireless-N Access Point zur Montage in der Wand - 2,4GHz 802.11b/g/n PoE-Powered WLAN AP

Installieren Sie einen kompakten, wandinternen 802.11b/g/n-Zugriffspunkt mit RJ45-LAN- und RJ11-Telefonanschlüssen mithilfe von vorhandenen Netzwerkkabeln

Produkt-ID: AP300WN22WUE

  • Elegante und diskrete Installation dank standardmäßig in der Wand integrierter Bauweise
  • Mühelose Integration mit Unterstützung für PoE
  • Schnelle, sichere und zuverlässige Netzwerkverbindung mit Wireless-N
Sehen Sie mehr
  • WEP-, WPA- und WPA2-Sicherheit mit TKIP/AES-Verschlüsselung
  • Interne 2,3dBi-2T2R-Antenne mit einstellbarem Leistungsausgang
  • Integriertes Konfigurations-Dienstprogramm (web-based)
183,99 € EUR ohne USt
220,79 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Dieser in der Wand integrierte Zugriffspunkt bietet Netzwerk- und Internetverfügbarkeit für sowohl kabelgebundene als auch kabellose Benutzer. Dank der eleganten in der Wand integrierten Bauweise mit PoE können Sie die vorhandene CAT5-Infrastruktur nutzen, um standardmäßige RJ45-Buchsen ganz einfach auszutauschen und die Vorteile von dualen LAN-Anschlüssen und Wireless-N-Verbindungen hinzuzufügen.

Elegant und diskret dank in der Wand integrierter Bauweise

Dieser Zugriffspunkt kann separat in jeden Raum integriert werden, in dem Internet- oder Netzwerkzugriff benötigt wird. Der kabellose Zugriffspunkt wird in jede beliebige standardmäßige 1-Gang-Dose installiert und ermöglicht dank der eleganten Bauweise eine problemlose Integration in modernen Räumen. Dank der eleganten Bauweise ist eine ordentliche professionelle Installation möglich, die sich hervorragend für Hotelzimmer, Krankenhäuser, Büros und Schulen eignet.

Mühelose Installation mit PoE

Dieser drahtlose Zugriffspunkt wird über Power over Ethernet betrieben, um ganz praktisch sowohl Daten als auch Strom über einen 802af-PoE-Switch oder Injektor zu verbinden und so den Aufwand für Netzsteckdosen oder externe Netzteile zu vermeiden. Der Zugriffspunkt bietet zwei RJ45-Ethernet-Anschlüsse an der Vorderseite, von denen der erste über die PoE-Verbindung betrieben wird und der zweite einen transparenten Passthrough-Anschluss bietet, der entweder über eine Telefonverbindung oder einen sekundären LAN-Drop verwendet werden kann. Dank der einfache Integration ist dieser AP hervorragend für Systemintegratoren geeignet, wenn sie die Bauphase von Schulen, Büros oder Wohngebäuden planen.

Schnell, sicher und zuverlässig mit Unterstützung für Wireless-N

Für hohe Geschwindigkeiten ist der drahtlose Zugriffspunkt kompatibel mit 802.11b/g/n und unterstützt drahtlose Datenraten von bis zu 300 Mbit/s bei einer Frequenz von 2,4 GHz. Für eine sichere Verbindung unterstützt der Zugriffspunkt Authentifizierung per WEP, WPA und WPA2. Das Gerät umfasst auch ein benutzerfreundliches webbasiertes Dienstprogramm mit verschiedenen Anpassungsoptionen wie mehrere SSIDs, Remote-Firmware-Upgrades und Ereignisberichte.

Die AP300WN22WUE wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Diskrete Installation in der Wand in einer standardmäßigen 1-Gang-Wandbox
  • Gewährleisten Sie eine schnelle, zuverlässige Netzwerkverbindung mit vollständiger Drahtlos-N-Kompatibilität
  • Nutzen Sie vorhandene Infrastrukturkabel zur Schaffung eines Wireless-Hotspots dank des PoE-betriebenen Konzepts

Anwendungen

Nutzen Sie Ihre vorhandene CAT5-Infrastruktur, um ganz einfach standardmäßige einzelne Ethernet-Ports durch duale RJ45-Buchsen zu ersetzen, wenn Sie Ihre Drahtlosnetzwerkverbindung erweitern

Versorgen Sie individuell Schulen, Büros oder Hotels mit einem drahtlosen Hotspot, sodass Mitarbeiter, Schüler oder Kunden drahtlosen Zugriff erhalten

Schaffen Sie einen Innen-Wireless-N-Zugriffspunkt über eine vorhandene drahtgebundene Verbindung, um Abdeckungslücken des Netzwerks zu eliminieren und die Verbindung von drahtlosen Geräten zu ermöglichen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Chipset-ID Mediatek - MT7620n
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.11b/g/n
IEEE 802.3af
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Bandbreite 20/40MHz
Frequenzbereich 2.412 - 2.472GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 300 Mbit/s
Max. Entfernung 10 m / 33 ft
Modulation DSSS (CCK, DQPSK, DBPSK), OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK)
Sicherheitsmerkmale WEP-Datenverschlüsselung
WPA-Datenverschlüsselung
TKIP/AES
Unterstützte Protokolle CSMA/CA
Steckverbinder
Externe Ports 2 - RJ-45 Buchse
Interne Ports 2 - RJ-45 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - Wireless N (IEEE 802.11n)
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen 802.3af/at-kompatibler PoE-Switch oder -Injektor
Cat 5e-Ethernetkabel (oder höher) vom PoE-Switch zum Zugriffspunkt
1-Gang-Aufnahmebox
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - System
1 - WAN-Link/Akt
1 - LAN-Link/Akt
1 - WLAN-Link/Akt
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 20 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 82 g [2.9 oz]
Produkthöhe 29 mm [1.1 in]
Produktlänge 70 mm [2.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 293 g [10.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Wandzugriffspunkt
1 - Faceplate (GB/EU)
1 - Rahmen für Faceplate (quadratisch)
1 - Montagekäfig
2 - Schrauben
2 - Unterlegscheiben
1 - Kurzanleitung
1 - Anleitungs-CD

Zertifikate

Verwandte Produkte

Outdoor 150 Mbit/s 1T1R Wireless-N Access Point PoE-Powered -  2,4Ghz 802.11b/g/n
AP150WN1X1OE
Outdoor 150 Mbit/s 1T1R Wireless-N Access Point PoE-Powered - 2,4Ghz 802.11b/g/n

Schaffen Sie ein Wireless-N-Netzwerk mit großer Reichweite und hoher Leistung von einem kabelgebundenen Anschluss - PoE-betrieben

89,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 Zertifiziert - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22ODE
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 Zertifiziert - 2.4GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Versorgen Sie einen Außenbereich mit 2,4-GHz-WLAN-Abdeckung mit einem robusten Zugriffspunkt für den Industrieeinsatz - PoE-betrieben

248,99 € ohne USt
298,79 € mit USt
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 Zertifiziert - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP
R300WN22MO5E
Outdoor Wireless-N Access Point IP67 Zertifiziert - 5GHz 802.11a/n PoE-Powered WLAN AP

Versorgen Sie einen Außenbereich mit 5-GHz-WLAN-Abdeckung mit einem robusten Zugriffspunkt für den Industrieeinsatz - PoE-betrieben

248,99 € ohne USt
298,79 € mit USt

Zubehör