Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

Cisco kompatibles SFP+ Twinax Kabel 2m - 10GBASE-CU SFP+ Direct Attach Kabel

Produkt-ID: SFPCMM2M

Schließen Sie mit diesem hochwertigen Ersatz-SFP-H10GB-CU2M-Kabel 10GbE SFP+-Netzwerkgeräte an

Merkmale
  • Kompatibel mit Cisco-Geräten

  • Entspricht den SFP+ MSA Multi-Source Agreement-Standards

  • Unterstützung für 1x, 2x, 4x und 8x Fiber Channel-Datenraten

Mehr Merkmale . . .
  • Konform mit SFF 8431-Anschlussstandards

  • 0,05mm², 100 Ohm Impedanz

  • Unterstützung für Datenraten von mehreren Gigabit bis zu 10,5 Gbit/s

  • Hot-Swap-fähig mit Faseroptikmodulen

  • Geringer Stromverbrauch <0,5 W

  • SFP+-Anschlusse mit Schnappverschluss und schneller Freisetzung

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

BECHAT

Unternehmen/kommerzielle Händler

BECHAT
INGAT
Verfügbar in
67,99 € EUR ohne USt
81,59 € mit USt

ID: SFPCMM2M

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das Cisco-kompatible, 2 m lange SFP+-Kabel SFPCMM2M ist ein vollständig Hot-Plug-fähiges Direktanschlusskabel und unterstützt 10-Gigabit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen unter Verbindung über (Small Form Factor Pluggable) SFP+-Anschlüsse.

Dieses Twinax-Kabel mit geringem Stromverbrauch und geringer Latenz wurde für Verbindungen über kurze Entfernungen und für hohe Geschwindigkeit entwickelt und ist eine kostengünstige Alternative für Faseroptikkabelbaugruppen. Es ist für Anwendungen auf kurze Distanzen bestimmt, z. B. Point-to-Point-Netzwerk-Switch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen Racks.

Dieses SFP+-Kabel 10GBASE-CU entspricht den MSA (Multi-Source Agreement)-Standards und ist somit ein zuverlässiges Ersatzkabel für SFP-H10GB-CU2M. Es wird mit unserer 2-jährigen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Kostengünstige Alternative zu Faseroptikmodulen
  • Garantierte Zuverlässigkeit
Anwendungen
  • Verwendung bei 10-Gbit-Ethernet- und Fiber Channel-Anwendungen
  • Point-to-Point-Netzwerkswitch-/Serververbindungen innerhalb eines Racks oder zwischen Racks (Storage Area Networks (SAN), Network Attached Storage (NAS), Storage Servers usw.)
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - SFP+ Einrastend Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C
Lagertemperatur -40°C to 80°C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 100 g [3.5 oz]
Produkthöhe 12 mm [0.5 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 108 g [3.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2m SFP+ 10-Gigabit Ethernet (10GbE) Twinax Kabel
1m Cisco kompatibles SFP+ 10-Gigabit Ethernet Twinax Kabel
SFPCMM1M

1m Cisco kompatibles SFP+ 10-Gigabit Ethernet Twinax Kabel

Schließen Sie mit diesem hochwertigen Ersatz-SFP-H10GB-CU1M-Kabel 10GbE SFP+-Netzwerkgeräte an

57,99 € ohne USt
69,59 € mit USt

Cisco kompatibles SFP+ Twinax Kabel 3m - 10GBASE-CU SFP+ Direct Attach Kabel
SFPCMM3M

Cisco kompatibles SFP+ Twinax Kabel 3m - 10GBASE-CU SFP+ Direct Attach Kabel

Schließen Sie mit diesem hochwertigen Ersatz-SFP-H10GB-CU3M-Kabel 10GbE SFP+-Netzwerkgeräte an

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt

Cisco kompatibles SFP+ Twinax Kabel 5m - 10GBASE-CU SFP+ Direct Attach Kabel
SFPCMM5M

Cisco kompatibles SFP+ Twinax Kabel 5m - 10GBASE-CU SFP+ Direct Attach Kabel

Schließen Sie mit diesem hochwertigen Ersatz-SFP-H10GB-CU5M-Kabel 10GbE SFP+-Netzwerkgeräte an

115,99 € ohne USt
139,19 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.