StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-AOC15M kompatibel - QSFP+ Aktives Optisches Kabel - AOC - 15m

QSFP+-Glasfaserkabel | 40 Gbps | AOC Fiber-Kabel| lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFPH40GAO15

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-H40G-AOC15M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
Sehen Sie mehr
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 1,5 W
  • Hot-Swap-fähig
696,99 € EUR ohne USt
836,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 1.5 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 235 g [8.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Kabeltyp Active Optical Cable
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 229 g [8.1 oz]
Produkthöhe 1.3 cm [0.5 in]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]

Zertifikate