StarTech.com

Cisco QSFP-H40G-ACU5M kompatibel - QSFP+Direktanschlusskabel Twinax - 5m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel aktiv | lebenslange Garantie

Produkt-ID: QSFPH40GACU5

  • Garantiert 100 % Kompatibilität mit Cisco QSFP-H40G-ACU5M
  • SFP-Kabel von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Nutzt eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln
Sehen Sie mehr
  • Erfüllt die Anforderungen der Multi-Source-Vereinbarung (MSA)
  • Niedriger Stromverbrauch von weniger als 0,7 W
  • Hot-Swap-fähig
686,99 € EUR ohne USt
824,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 100 Ohm
Kompatible Netzwerke 40 Gbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Steckverbinder B 1 - QSFP+ Einrastend Stecker
Strom
Stromverbrauch < 0.7 W (per end)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 25 mm [1 in]
Package Length 27 cm [10.6 in]
Package Width 25 cm [9.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 386 g [13.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - QSFP+-Kabel
Kabeltyp Active Copper Cable
Produktbreite 14 mm [0.6 in]
Produktgewicht 370 g [13.1 oz]
Produkthöhe 1.2 cm [0.5 in]
Produktlänge 5 m [16.4 ft]

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 7m
QSFPH40GACU7
Cisco QSFP-H40G-ACU7M kompatibel - QSFP+ Direktverbindungskabel Twinax - 7m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel aktiv | lebenslange Garantie

809,99 € ohne USt
971,99 € mit USt
Cisco QSFP-H40G-ACU10M kompatibel - QSFP+Direktanschlusskabel - 10m
QSFPH40GAC10
Cisco QSFP-H40G-ACU10M kompatibel - QSFP+Direktanschlusskabel - 10m

Kupfer-QSFP+-Kabel | 40 Gbps | DAC Kabel aktiv | lebenslange Garantie

973,99 € ohne USt
1.168,79 € mit USt