StarTech.com

Cisco SFP-10G-SR kompatibel 10GBase-SR SFP+ Transceiver DDM LC Modul MM 850nm - 300m

Ergänzen, austauschen oder upgraden Sie SFP+ Module an 10 G LWL-Geräten

Produkt-ID: SFP10GSRST

  • Maximale Datenraten von bis zu 11,1 Gbit/s
  • Unterstützt Entfernungen von bis zu 300 m
  • Entspricht den SFP Multi-Source Agreements-Standards (MSA)
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit Cisco-Geräten
  • LC-Faseroptikanschluss
  • Vollständig Hot Plug-fähig
435,99 € EUR ohne USt
523,19 € EUR mit USt

Überblick

Das Cisco®-kompatible 10GBase-SR-SFP+-LWL-Transceivermodul 850 nm MM LC mit DDM - 300 m SFP10GSRST wurde gemäß MSA-Standards (Multi-Sourcing Agreement) entwickelt und bietet eine kostengünstige Möglichkeit, einen 10Gb-SFP+-Multi Mode-LC-Port zu bzw. in Ihrem LWL-Netzwerkgerät oder LWL-Medienkonverter hinzuzufügen, auszutauschen oder zu aktualisieren.

Dieses LC SFP+/Mini-GBIC-Modul mit Datenübertragungsraten von bis zu 11,1 Gbit/s und Unterstützung für Digital Diagnostics Monitoring (DDM) kann in jedes Netzwerkgerät mit MSA- oder Cisco-konformem 10 GbE SFP+-Port installiert werden. Dieser LWL-Transceiver ist vollständig Hot-Plug-fähig und bietet Komfort und Skalierbarkeit. So können Sie das Modul ohne Unterbrechung des Netzwerkverkehrs oder einen Geräteneustart installieren.

Dieses 850-nm-Multi Mode-SFP+-Modul ist mit dem Cisco SFP-10G-SR-Transceiver kompatibel.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Kostengünstiger Ersatz für MSA- oder Cisco-konforme Geräte
  • Erweitern Sie die Reichweite Ihres Netzwerks um bis zu 300 m

Anwendungen

Ersetzen von defekten oder beschädigten SFP+-Modulen in 10-GB-MSA- oder Cisco-konformen Geräten

Erweitern Sie Ihr Netzwerk auf entfernte Segmente

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco
Industrienormen IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
WDM Nein
Leistung
DDM Ja
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Multimodus
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 11,1 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 300 m (984 ft)
MTBF 1.967.709 Stunden
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - Faseroptik LC Buchse
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen MSA- oder Cisco-konformer SFP+-Port
Strom
Stromverbrauch > 1.2 W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produkthöhe 10 mm [0.4 in]
Produktlänge 60 mm [2.4 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 95 g [3.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10 Gbit/s Multi Mode LC SFP+-Modul

Zertifikate

Verwandte Produkte

SFP transceiver w/ DDM  (1.25Gbps, 1310nm, Single Mode, LC)
SFPG1320C
Cisco GLC-LH-SMD kompatibles Gigabit SFP Transceiver Modul mit DDM SM LC - Mini-GBIC bis 20Km

SFP-Module von Gigabit-Fasergeräten hinzufügen, austauschen oder upgraden

126,99 € ohne USt
152,39 € mit USt
Cisco GLC-FE-100FX kompatibles 100 MBit/s LWL LC SFP Transceiver Modul mit DDM MM - Mini-GBIC bis 2Km
SFPF1302C
Cisco GLC-FE-100FX kompatibles 100 MBit/s LWL LC SFP Transceiver Modul mit DDM MM - Mini-GBIC bis 2Km

SFP-Module von 100 Mbps Fasergeräten hinzufügen, austauschen oder upgraden

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
Cisco SFP-GE-S kompatibles Gigabit SFP Transceiver DDM Modul MM LC - Mini-GBIC bis 550m
SFPGESST
Cisco SFP-GE-S kompatibles Gigabit SFP Transceiver DDM Modul MM LC - Mini-GBIC bis 550m

SFP-Module von Gigabit-Fasergeräten hinzufügen, austauschen oder upgraden

74,99 € ohne USt
89,99 € mit USt

Zubehör