StarTech.com

HP 813874-B21 kompatibel SFP+ Transceiver Modul - 10GBASE-T

10 Gbps | Kupfer | RJ45 | 30m | lebenslange Garantie

Produkt-ID: 813874B21ST

  • 100 % Kompatibilität mit HP® 813874-B21 garantiert
  • SFP-Module von StarTech.com werden durch eine lebenslange Garantie abgedeckt
  • Verwendet eine kostengünstige Alternative zu Glasfaserkabeln.
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA (Multi-Source Agreement)-Branchenstandards
  • Hotswap-fähig mit Glasfasermodulen
1.048,99 € EUR ohne USt
1.258,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Industrienormen IEEE 802.3an 10GBASE-T
Leistung
Auto MDIX Ja
DDM Nein
Faseroptiktyp Kupfer
Kompatible Netzwerke 10 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate 10 Gbit/s
Max. Übertragungsentfernung 30 m (98.4 ft)
MTBF 4.598.430 Stunden
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
Strom
Stromverbrauch 2.3 W (max.)
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C ~ +70°C
Feuchtigkeit 95 %
Lagertemperatur -40°C ~ 90°C
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Zinc Alloy
Verpackungsinformationen
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 12 cm [4.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 31 g [1.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP+-Transceiver
Produktbreite 13.4 mm [0.5 in]
Produktgewicht 58 g [2 oz]
Produkthöhe 13.8 mm [0.5 in]
Produktlänge 69.8 mm [2.7 in]

Zertifikate