StarTech.com
Neu

SFP-1GE-FE-E-T-kompatibles SFP-Transceiver Module von Juniper - 10/100 / 1000Base-T

1 Gbit/s | Kupfer | RJ-45 | 100m | Lebenslange Garantie

Produkt-ID: SFP1GEFEETST

  • 100 % Kompatibilität mit Juniper SFP-1GE-FE-E-T garantiert
  • Für SFP-Module von StarTech.com gilt die lebenslange Garantie
  • Mit einer kostengünstigen Verkabelungsalternative zu LWL-Baugruppen
Sehen Sie mehr
  • Entspricht oder übertrifft OEM-Spezifikationen und MSA-Industrienormen (Multi-Source Agreement)
  • Geringer Stromverbrauch von weniger als < 1.3 W
  • Hot-Swap-fähig mit LWL-Modulen
51,99 € EUR ohne USt
62,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Compatible Brand Juniper®
Industrienormen IEEE 802.3 10/100/1000BASE-T
Leistung
DDM Nein
Faseroptikbetriebsmodus Vollduplex
Faseroptiktyp Kupfer
Max. Datenübertragungsrate 1,25 Gbit/s
MTBF 4.655.371 Stunden
Physische Eigenschaften
Produktbreite 14.000
Produktgewicht 72.000
Produkthöhe 12.000
Produktlänge 6.5 cm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15.000
Package Length 230.000
Package Width 207.000
Versandgewicht (Verpackung) 80.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SFP-Transceiver

Zertifikate