StarTech.com

4 Port RS-232/422/485 Serial over IP Ethernet PoE Geräteserver - 2x 10/100 Mbit Ports

Verwalten Sie remote 4 industrielle RS232- oder RS422/485-Seriell-Geräte über ein IP-Netzwerk mit redundanten 10/100-Ethernet-Ports

Produkt-ID: NETRS42348PD

  • Redundanter Stromeingang per Power over Ethernet oder 12-48-V-DC-Klemmleiste
  • Redundante duale Ethernet-Ports mit < 10 ms Wiederherstellungszeit
  • Bis zu 460,8 Kbit/s Baudrate
Sehen Sie mehr
  • IP-30-Industriegehäuse
  • Unterstützt serielle RS232-, RS422- und RS485-Protokolle
  • Unterstützt ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, ARP/RARP, DNS, SNMP MIB II
  • SSL-, SSH- und HTTPS-Datenverschlüsselung und -Sicherheitsprotokolle
  • Wand- oder DIN-Schienenmontage
  • Konfigurierbar über Software-Dienstprogramm oder Webbrowser
  • ESD-Schutz (Electrostatic Discharge - Elektrostatische Entladung) für 8 KV Luft und 4 KV Kontakt
  • 1 KV Isolierung am PoE-Port
  • Gleichzeitige Verbindung mit bis zu fünf Hostgeräten
689,99 € EUR ohne USt
827,99 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem PoE-betriebenen 4-Port-Industrie-Seriell-Geräteserver NETRS42348PD können Sie bis zu vier industrielle serielle RS232/422/485-Geräte über ein LAN- oder WAN-Netzwerk mit redundanten Stromeingängen und dualen 10/100-Mbit/s-Ethernet-Ports verwalten.

Um Ausfallzeiten zu minimieren, erhält diese intuitive Dual Ethernet-Seriell-Over-IP-Lösung die Verbindung zu kritischen Geräten aufrecht, indem bei einem Netzwerkausfall oder einer Störung innerhalb von 10 Millisekunden auf den sekundären LAN-Port gewechselt wird.

Der Seriell-auf-Ethernet-Geräteserver ist hervorragend für industrielle Umgebungen geeignet und akzeptiert Stromeingang von 12 bis 48 V DC über eine Klemmleiste oder über einen PoE-RJ45-Port. Redundante Stromeingänge halten den Geräteserver auch bei Stromspitzen oder -ausfällen in Betrieb, und wenn der serielle Geräteserver mit einem PoE-fähigen Switch oder Injektor verwendet wird, kann er an Standorten installiert werden, wo kein Klemmleistenstrom verfügbar ist.

Dieser Geräteserver unterstützt Baudraten bis zu 460,8 Kbit/s für eine problemlose hochschnelle Verbindung mit seriellen Geräten. Der Geräteserver unterstützt auch HTTPS, SSH und SSL für eine sichere Kommunikation und integrierte Unterstützung für die Protokolle IP, HTTP, ICMP, DHCP, TCP und UDP. Sie können den seriellen Geräteserver durch vielseitige browser-basierte oder virtuelle Com-Port-Softwarekonfiguration an Ihre Anwendung anpassen.

Dieser serielle Geräteserver gewährleistet Leistung in schwierigen Umgebungen und bietet ESD-Schutz von 8 KV Luft und 4 KV Kontakt und ein robustes IP-30-Gehäuse, das sowohl für DIN-Schienen- als auch Wandmontage geeignet ist.

Mit 5-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Bewahren Sie die serielle Verbindungen bei Störungen dank redundanten Strom- und Netzwerkeingängen
  • Geeignet für schwierige Umgebungen mit ESD-Schutz und robustem Metallgehäuse
  • Montage auf DIN-Schienen oder an einer Oberfläche mit den befestigten Slotblechen

Anwendungen

Werks- oder Lagerhausumgebungen, die schwierige Bedingungen und große Temperaturschwankungen aufweisen

Industrielle Standorte, wo kritische Geräte Backup-Strom und LAN-Verbindungen benötigen

Produktion (CNC-Maschinen, Prozesssteuerungs-Equipment, serielle Drucker)

Sicherheit (USV-Steuerungen, Zutrittskontrollpulte, Videokameras, Kartenleser)

Umgebungssteuerungen (Beleuchtung, Temperatur, Uhren)

Verkaufsstellen (Kredit-/Bankkartenleser, Rechnungsdrucker, Registrierkassen, Waagen)

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3, IEEE 802.3u
IEEE 802.3af PoE
Ports 4
Schnittstelle Seriell
Leistung
Auto MDIX Ja
Datenbit 5, 6, 7, 8
Fernverwaltungsfunktion Ja
Flussregelung XON/XOFF, RTS/CTS, DTR/DSR
Kompatible Netzwerke 10/100 Mbit/s
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
Max. Datenübertragungsrate 460,8 Kbit/s
MTBF 569,972 Hours
Parität Odd, Even, None, Mark, Space
Serielles Protokoll RS-232/422/485
Sicherheitsmerkmale 128-Bit-SSL-Verschlüsselung
Stoppbit 1, 1.5, 2
Unterstützte Protokolle ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, SSH, DNS, SNMP V1/V2c, HTTPS, SMTP, SSL, PPPoE, DDNS
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 4 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
2 - RJ-45 Buchse
1 - Klemmleiste (6-adrig)
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - PoE
2 - Strom
1 - Fehler
4 - Seriell
2 - Ethernet-Link
Strom
Eingangsspannung 12 ~ 48 DC
Mit Stromadapter Klemmleiste
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 210 mm [8.3 in]
Produktgewicht 0.7 kg [1.6 lb]
Produkthöhe 144 mm [5.7 in]
Produktlänge 224 mm [8.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 830 g [29.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serieller Geräteserver
1 - DIN-Schienen-Set
1 - Wandmontage-Kit mit Schrauben
2 - RJ-45-Staubschutz
1 - Installationshandbuch
1 - Software-CD

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port RS-232/422/485 Seriell über IP Ethernet Wireless Geräteserver mit redundanten Strom
NETRS232485W
1 Port RS-232/422/485 Seriell über IP Ethernet Wireless Geräteserver mit redundanten Strom

Verbinden, konfigurieren und verwalten Sie remote ein RS232- oder RS422/485-Seriell-Gerät über eine WiFi-Verbindung/drahtgebundene Verbindung

327,99 € ohne USt
393,59 € mit USt
1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium
NETRS2321P
1 Port RS232 auf IP Ethernet Geräteserver - Seriell IP Konverter - Aluminium

Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

175,99 € ohne USt
211,19 € mit USt
1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet
NETRS2321POE
1 Port RS232 Seriel Ethernet Geräteserver - PoE Power over Ethernet

Ein serielles RS232-Gerät über ein IP-Netzwerk verbinden, konfigurieren und fernsteuern

190,99 € ohne USt
229,19 € mit USt

Zubehör