StarTech.com

USB 3.0 auf Gigabit Netzwerk Adapter mit 2 Port USB Hub

Rüsten Sie Ihren Laptop oder Tablet über einen einzigen USB-Port mit Gigabit Ethernet-Konnektivität und zwei USB 3.0-Ports aus

Produkt-ID: USB31000S2H

  • Genießen Sie volle Gigabit-Bandbreiten-Unterstützung für Ihren Laptop oder Tablet über eine USB 3.0-Hostverbindung
  • Verbinden Sie zusätzliche Peripheriegeräte dank zweier USB 3.0-Ports
  • Native Treiberunterstützung (Windows, Mac und Chrome OS)
Sehen Sie mehr
  • Bietet kabelgebundenen Netzwerkzugriff mit einem 10/100/1000-RJ45-Ethernet-Port, der vollständig mit den IEEE 802.3i/u/ab-Standards kompatibel ist
  • Realtek RTL8153-Chipsatz gewährleistet zuverlässige Leistung
  • USB-betrieben für einfache Mobilität
  • Wake on LAN-Unterstützung
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützung für Auto MDIX
  • Unterstützung für Vollduplex-Flow Control
  • Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
  • Unterstützung für Energie-effizientes Ethernet nach IEEE 802.3az
52,99 € EUR ohne USt
63,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Realtek - RTL8153
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX und IEEE 802.3X Vollduplex
Ports 1
Schnittstelle USB 3.0
USB-Passthrough Ja
Leistung
Auto MDIX Ja
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s - USB 3.0/2 Gbit/s - Vollduplex-Gigabit-Ethernet
Max. Stromverbrauch 150 mA
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
Überspannungsschutz 5KV
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
1 - RJ-45 Buchse
2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
macOS X® 10.7 bis 10.14 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von macOS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Strom
Stromverbrauch Max 1092mA
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 50 % ~ 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Form Factor Befestigtes Kabel
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 37 mm [1.5 in]
Produktgewicht 25.9 g [0.9 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 25.5 cm [10 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 106 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-Gigabit-Netzwerkadapter
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
macOS X® 10.7 bis 10.14 VLAN-Tagging wird derzeit nicht von macOS unterstützt
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Weiß
USB31000SW
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Weiß

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000NDS
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

31,99 € ohne USt
38,39 € mit USt
6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0
ST7320USBC
6 Port USB 3.0 / 2.0 Hub mit 2A Ladeanschluss - 2x USB 3.0 und 4x USB 2.0

Fügen Sie einem Computer extern über eine einzige USB 3.0-Verbindung 2 USB 3.0- und 4 USB 2.0-Ports hinzu

53,99 € ohne USt
64,79 € mit USt
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet
ST3300U3S
3 Port USB 3.0 Hub mit Gigabit Ethernet

Fügt Gigabit Ethernet Konnektivität und 3 USB 3.0 Hub Anschlüsse zu einem Computer durch einen einzelnen SuperSpeed USB 3.0 Anschluss zu

69,99 € ohne USt
83,99 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz
USB31000S
USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop oder Desktop über einen USB 3.0-Port Gigabit Ethernet-Netzwerkkonnektivität hinzu

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt
USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz
USB32000SPT
USB 3.0 auf Dual Port Gigabit Ethernet LAN Adapter mit USB-Port - Schwarz

Fügen Sie einem Laptop über einen einzigen USB 3.0-Port zwei Gigabit Ethernet-Ports und einen USB 3.0-Passthrough-Port hinzu

77,99 € ohne USt
93,59 € mit USt
USB 3.0 auf Gigabit Netzwerkadapter - Silber
USB31000SA
USB 3.0 auf Gigabit Netzwerkadapter - Silber

Fügen Sie Ihrem MacBook, Chromebook oder Tablet einen Gigabit Ethernet-Port hinzu

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt

Zubehör