Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

PS/2 Tastatur und Maus Extender über Cat5

Produkt-ID: PS2UTPEXT

Verbinden Sie Ihre PS/2 Maus oder Tastatur bis zu 100 m von Ihrem Hostcomputer entfernt, mit einem Standard Cat5-Kabel.

Merkmale
  • Ein einziges UTP-Kabel dient sowohl für Tastatur als auch Maus.

  • Benutzt Standard Cat5-UTP-Ethernet Kabel.

  • Keine externe Stromversorgung erforderlich.

  • Keine Treiber- oder Softwareinstallation nötig

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
49,99 € EUR ohne USt
59,99 € mit USt

ID: PS2UTPEXT

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Dieser PS/2 über Cat5 Extender ist die perfekte Lösung für den Anschluss von sehr weit vom Hostcomputer entfernten PS/2-Geräten über ein Standard Cat5-Kabel. Die Verlängerung gestattet Ihnen, PS/2-Signale über bis zu 100 m zu übertragen, was nicht nur für Ihre aktuelle Konfiguration perfekt ist, sondern auch für zukünftige Konfigurationen. Die PS/2-Verlängerung besteht aus zwei Einheiten. Die lokale Einheit wird neben dem PC installiert und die Fern-Einheit neben Tastatur und Maus, bis zu beeindruckenden 100 m weit weg. Es wird keine Software oder Netzadapter benötigt, und die Installation und Einrichtung geschehen einfach und schnell.
Der StarTech.com-Vorteil
  • Der Wegfall von Treibern und Software oder externen Stromversorgungen bedeutet eine schnelle und einfache Plug and Play-Einrichtung.
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts
Anwendungen
  • Klassenzimmer oder Sitzungssäle, in denen Tastatur und Maus oft sehr weit vom eigentlichen Computer entfernt sind.
  • (Medizinische) Informationsstände oder sichere Terminals, bei denen sich der Computer in einem speziellen gesicherten Raum/Bereich befindet.
  • Verwenden Sie die bestehende UTP-Kabel-Infrastruktur, um Tastatur/Maus zu verlängern.
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Anschlüsse lokales Gerät 1 - RJ-45 Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Remote-Gerät-Anschlüsse 1 - RJ-45 Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis RJ45-Pol-Konfiguration: Tastatur: Pol 1, Pol 2 Maus: Pol 7, Pol 8
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 133°F)
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 2.5 cm [1 in]
Produktgewicht 180 g [6.4 oz]
Produkthöhe 22 mm [0.9 in]
Produktlänge 69 mm [2.7 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PS/2-auf-Cat5-Extender (lokal)
1 - PS/2-auf-Cat5-Extender (entfernt)
1 - Schraubensatz
1 - Anleitung
USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus
USBPS2PC

USB auf PS/2 Adapter für Tastatur und Maus

Schließen Sie PS/2-Tastatur und -Maus an einen USB-Anschluss an.

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.