StarTech.com

5 Port Gigabit Ethernet Switch - PoE Powered with 2x PSE/PoE Ports

Verbinden Sie fünf Ethernet-Geräte mit Ihrem Netzwerk, einschließlich zwei Power over Ethernet (802.3af)-Geräte, selbst an Orten ohne Stromquelle

Produkt-ID: IES51GPOEPD

  • Bereitstellung fast überall - PoE-betriebenes Gerät (PD), das sowohl 802.3af- als auch 802.3at-Stromaufnahme unterstützt
  • Netzwerk und Stromversorgung für Gigabit-PDs mit zwei 802.3af-PSE-Anschlüssen, die insgesamt eine Leistung von 15 W bieten
  • Versorgen Sie den Switch bei Stromabfällen oder -ausfällen mit einem redundanten Stromeingang mithilfe des optionalen Netzadapters (im Lieferumfang)
Sehen Sie mehr
  • Robustes Metallgehäuse bietet Stabilität unter widrigen Betriebsbedingungen
  • Kompatibel mit 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerken und verträglich mit den Standards IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab
  • Bis zu 9K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützung für Auto MDIX und Auto Negotiation
  • Verträglich mit IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Vollduplex Flow Control und Gegendruck für Halbduplexbetrieb
  • 128 KB Frame-Pufferspeicher und Unterstützung von bis zu 4.000 MAC-Adresseinträgen
205,99 € EUR ohne USt
247,19 € EUR mit USt

Überblick

Dieser PoE-betriebene Switch erweitert Ihre Gigabit-Netzwerkkonnektivität auf entfernte Standorte, wo keine Stromquelle verfügbar ist. Für größere Vielseitigkeit können Sie Ihre Gigabit PoE-betriebenen Geräte (PD) mithilfe von zwei 802.3af-PSE (Power Sourcing Equipment)-Anschlüssen mit Strom versorgen und mit dem Netzwerk verbinden. Dank des strapazierfähigen Metallgehäuses und des redundanten Stromeingangs ist dieser 5-Port-Switch ideal für schwierige Umgebungen geeignet.

Diagramm zeigt einen 5 Port Gigabit Ethernet Switch, betrieben durch einen PoE Injektor und verbunden zu multiplen Netzwerkgeräten

PoE-betriebenes Gerät (PD) bietet Installationsflexibilität

Der Gigabit-Netzwerk-Switch wird über Ihre vorhandene PoE-Netzwerkinfrastruktur mit Strom versorgt, sodass Sie ihn ohne externen Netzadapter einsetzen können. So erhalten Sie die Flexibilität zum Installieren des Switches genau dort, wo Sie ihn benötigen und ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten.

Zudem unterstützt der Switch die gebräuchlichsten Arten von PoE-Stromeingängen, einschließlich 802.3af/at-Netzwerke, sodass Sie sicher sein können, dass er mit Ihrer PoE-Ausrüstung kompatibel ist.

Dank integrierter PSE-Anschlüsse können Sie Geld sparen

Dieser Power over Ethernet-Switch ist mit zwei 802.3af-Anschlüssen ausgestattet, sodass Sie sowohl Strom als auch Daten für Ihre PoE-PDs bereitstellen können, ohne weitere PoE-Injektoren oder Switches erwerben zu müssen. Der Switch bietet 15 W Gesamtleistung an beiden Anschlüssen, sodass Sie PoE-Geräte, z. B. IP-Telefone und Kameras, auch in Situationen, wo übliche AC-betriebene Netzwerkgeräte nicht genutzt werden können, mit Strom versorgen und anschließen können.

Bei Anwendungen, wo eine Stromquelle verfügbar ist, können Sie den optionalen Netzadapter anschließen und bis zu 15 W an jedem PSE-Anschluss bereitstellen.

Redundanter Stromeingang gibt Ihnen Sicherheit

Der 5-Port-Gigabit-Ethernet-Switch bietet redundanten Stromeingang dank des mitgelieferten Netzadapters. Der vielseitige Switch bleibt dank sowohl PoE- als auch AC-Stromeingang auch bei Stromabfällen oder -ausfällen betriebsbereit, sodass er hervorragend für Fabriken, Warenlager und andere industrielle Umgebungen geeignet ist.

Der IES51GPOEPD wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

Stellen Sie umfangreichere Netzwerkskalierbarkeit bereit, selbst wenn der Switch sich nicht neben einer Stromquelle befindet

Verbindung und Stromversorgung von PoE PDs, z. B. IP-Telefonen, Überwachungskameras, Wi-Fi®-Zugriffspunkten (WAP) und Kiosken, wo kein Stromanschluss verfügbar ist

Installation in Büros, Schulen, Hochschulgeländen, Fabriken und anderen großen Komplexen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T
IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+
IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control
Ports 5
Schnittstelle RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Leistung
Auto MDIX Ja
Auto-Negotiation Ja
Flussregelung IEEE 802.3x Vollduplex, Halbduplex-Gegendruck
Full Duplex-Unterstützung Ja
Größe des Zwischenspeichers 128 KB
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
MAC-Adresse 4.000 Einträge
Max. Datenübertragungsrate 2000 Mbit/s (2 Gbit/s) - Full-Duplex
MTBF 5 Jahre
Überspannungsschutz EN61000-4-2 (ESD) - 2 kV
EN61000-4-5 (Überspannung) - 2 kV
Umschalt-Architektur Teilstreckenschaltverfahren
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 5 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wenn der IES51GPOEPD mit dem optionalen AC-Netzadapter verwendet wird, unterstützt er zwei Anschlüsse mit PoE (802.3af) mit 15 W pro Anschluss
Wenn Sie PoE für die Stromversorgung von IES51GPOEPD verwenden, wird Folgendes unterstützt:
Ein Class 0 oder Class 3 PoE PD (15,4 W)
Zwei Class 1 PoE PDs (2x 4 W)
Zwei Class 2 PoE PDs (2x 7 W)
Ein Class 1 PoE PD und Ein Class 2 PoE PD (1x 4 W + 1x 7 W)
Patents and Licenses The following patents are licensed for this product. This list might not be all inclusive.
• United States Patent No. 5,406,260 (expired)
• United States Patent No. 6,650,622
• United States Patent No. 7,457,250
• United States Patent No. 8,155,012
• United States Patent No. 8,902,760
• United States Patent No. 8,942,107
• United States Patent No. 9,019,838
• United States Patent No. 9,049,019
• United States Patent Application No. 14/695,456
• United States Patent Application No. 14/726,940
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - PD (Powered Device - betriebenes Gerät)
1 - Uplink
4 - Link/Aktivität
2 - PoE
Strom
Ausgangsspannung 48 DC
Ausgangsstrom 1.25 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 1.4 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 60
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 84 mm [3.3 in]
Produktgewicht 355 g [12.5 oz]
Produkthöhe 26 mm [1 in]
Produktlänge 150 mm [5.9 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 1.5 kg [3.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 5-Port-Gigabit-Power-over-Ethernet-Switch
1 - Universales Netzteil
4 - Stromkabel (NA/EU/GB/AU)
4 - Gummifüße
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
IES51000POE
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch

Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.

326,99 € ohne USt
392,39 € mit USt
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
IES61002POE
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

518,99 € ohne USt
622,79 € mit USt
Industrieller 5 Port Ethernet Switch zur DIN-Schienen Montage
IES5102
Industrieller 5 Port Ethernet Switch zur DIN-Schienen Montage

Erweitern Sie Ihre Netzwerkkonnektivität mit Hilfe dieses robusten, unverwalteten 10/100-Mbit/s-Switch

128,99 € ohne USt
154,79 € mit USt
5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch -  Hutschienen- / Wandmontierbar
IES51000
5 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch - Hutschienen- / Wandmontierbar

Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen robusten, industriellen Gigabit-Ethernet-Switch - DIN-/Wandmontage

217,99 € ohne USt
261,59 € mit USt

Zubehör