StarTech.com

5 Port energieeffizienter unmanaged Gigabit Ethernet Switch - Desktop / Wandmontage

Netzwerk von bis zu 5-Ethernet-Geräten über einen einzelnen energieeffizienten Gigabit-Desktop-Switch - Wandmontage

Produkt-ID: DS51002EU

  • 5 unverwaltete 10/100/1000 Mbit/s-RJ45-Ethernet-Ports
  • Wandmontage oder Desktop-Installation
  • Energie-effizientes Ethernet nach IEEE 802.3az
Sehen Sie mehr
  • Auto-Negotiation und automatische MDIX-Erkennung an jedem Port
  • IEEE 802.3x-konforme Flussregelung für Voll-Duplex und Gegendruck für Halb-Duplex
  • Bis zu 16K Jumbo Frame-Unterstützung
  • Unterstützt automatisches Erlernen und Altern von MAC-Adressen
33,99 € EUR ohne USt
40,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3az Energie-effizientes Ethernet
Ports 5
Leistung
Auto MDIX Ja
Flussregelung Halbduplex-Gegendruck und IEEE802.3x Vollduplex
Full Duplex-Unterstützung Ja
Kompatible Netzwerke 10/100/1000 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 2 Gbit/s (Full-Duplex)
Umschalt-Architektur Teilstreckenschaltverfahren
Steckverbinder
Externe Ports 5 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
5 - Link/Act
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.3 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 90 mm [3.5 in]
Produktgewicht 122 g [4.3 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 14 cm [5.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 20.8 cm [8.2 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 331 g [11.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Ethernet-Switch
1 - Netzadapter
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch
IES51000POE
5 Port Unmanaged PoE Gigabit Ethernet Netzwerk Switch

Schließen Sie Gigabit Ethernet und Strom an 4 PoE-fähige Geräten an, mit 15,4 W pro Ausgang.

326,99 € ohne USt
392,39 € mit USt
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage
IES81000POE
8 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Power over Ethernet Switch - 802.3af/at PoE - Wandmontage

Schließen Sie Stromversorgung und Gigabit Ethernet-Daten an 8 PoE-fähige Geräte an, mit 30 W pro Port - Wandmontage

426,99 € ohne USt
512,39 € mit USt
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage
IES61002POE
6 Port Unmanaged Industrieller Gigabit Ethernet Switch mit 4 PoE+ Ports und Spannungsregelung - Hutschiene / Wandmontage

Verbinden Sie 4 PoE-fähige Geräte mit Gigabit Ethernet-Daten und Strom mit 2 zusätzlichen GbE-Ports und redundantem Stromeingang

518,99 € ohne USt
622,79 € mit USt

Zubehör