StarTech.com

HDMI über LWL-KVM Konsolen Extender - USB oder PS/2 Tastatur und Maus - 1 Km

Bedienen Sie Tastatur und Maus beim Anzeigen des HDMI-Displays eines PCs oder KVM-Switch in bis zu 1 km Entfernung über LWL-Kabel

Produkt-ID: SV565FXHD

  • Große Entfernungen dank Unterstützung für HDMI-Konsolenerweiterung bis zu 1 km vom Computer entfernt
  • Hervorragende Bildqualität dank Unterstützung für High-Definition TV-Auflösungen von bis zu 1920x1080 (1080p) und PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200
  • Umfangreiche Kompatibilität dank Unterstützung für Single-Mode- und Multi-Mode-Kabel
Sehen Sie mehr
  • Mit lokalem Sender und Remote-Empfänger
  • Geeignet für PS/2- und USB-Computer
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Erweitert mehrere Signale, einschließlich Tastatur und Maus, ebenso wie digitales Video und Audio
1.291,99 € EUR ohne USt
1.550,39 € EUR mit USt

Überblick

Dieser HDMI® KVM-Extender ermöglicht die Steuerung Ihres HDMI-fähigen Servers oder Computers in bis zu 1 Kilometer Entfernung über eine SC-LWL-Infrastruktur. Sie können auch mehrere Computer oder Server mit diesem Extender und einem beliebigen HDMI-KVM-Switch steuern.

Der Extender ermöglicht vollständige Fernbedienung durch Erweiterung von Tastatur und Maus (USB oder PS2) für den Computer ebenso wie des IR-Signals für die Blu-ray- oder Satellitenreceiver-Fernsteuerung.

Erweitern Sie Ihren KVM weiter als mit Kupfer dank Lichtwellenleiter

Erweitern Sie Ihre KVM-Konsole auf größere Entfernungen durch Nutzung von Lichtwellenleitern statt Kupferkabeln. Lichtwellenleiter nutzen die Geschwindigkeit des Lichts und steigern so im Vergleich zu Kupfer-Extendern sehr die Signalentfernung und die Zuverlässigkeit.

Da der Extender Daten mithilfe von Licht statt Elektrizität überträgt, verursacht das Konsolensignal keine elektromagnetischen Interferenzen (EMI) und wird von diesen auch nicht beeinträchtigt. Daher ist der Extender hervorragend für Krankenhäuser oder andere sensible Umgebungen geeignet.

Bewahren Sie hervorragende HD-Bildqualität

Dieser Console Extender ermöglicht nicht nur den Zugriff auf den Computer aus über einem Kilometer Entfernung, sondern liefert auch PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 oder High-Definition TV-Auflösungen von bis zu 1080p. Durch diese Leistung wird sichergestellt, dass der Console Extender für ressourcenintensive Anwendungen, z. B. AutoCad®-Design, Bearbeitung von Videos oder Fotos, geeignet ist. 

Integration in praktisch jede LWL-Infrastruktur möglich

Dank Unterstützung für sowohl Multi-Mode- als auch Single-Mode-LWL können Sie diesen Extender mit praktisch jedem Lichtwellenleiter nutzen, indem Sie den Leiter einfach terminieren oder mit einem SC-SC-Verbinder koppeln. Hervorragend geeignet für die Nutzung vorhandener Infrastruktur und Erweiterung Ihrer Konsole innerhalb eines Gebäudes oder zwischen Gebäuden. 

Der SV565FXHD wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Steuern Sie Ihren KVM über größere Entfernungen als mit Kupferkabeln dank Lichtwellenleitern, die eine Entfernung von bis zu 1 km ermöglichen
  • Bewahren Sie hervorragende HD-Bildqualität dank Unterstützung für PC-Auflösungen von bis zu 1920x1200 und TV-Auflösungen von bis zu 1080p
  • Integration in vorhandene LWL-Infrastrukturen dank Unterstützung für Single-Mode- und Multi-Mode-Leiter

Anwendungen

Erweitern Sie Ihre Konsole in Interferenz-sensiblen Umgebungen, z. B. Krankenhäusern oder Industrieumgebungen, ohne EMI (Elektromagnetische Interferenzen)

Schließen Sie Ihre Konsole in einer Entfernung von bis zu 1 km an ein Computersystem an, z. B. in einer Arena, einem Stadion oder einem großen Einkaufszentrum oder zwischen Gebäuden

Nutzen Sie diesen Extender mit einem HDMI-KVM-Switch zum Steuern von mehreren Computern oder Servern

Schaffen Sie eine Digital Signage-Lösung durch Erweiterung eines IR-Signals ebenso wie der Videoquelle und der Konsole zum Steuern, sodass Sie das Display vom Computer in Ihrer Konfiguration aus steuern können

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 2
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Nein
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp HDMI
Reihenschaltung Nein
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Digitalauflösungen 1920 x 1200 (1920 x 1080 widescreen - 1080p)
Max. Übertragungsentfernung 1 km (0.6 mi)
MTBF 190000 hours
Steckverbinder
Hostanschlüsse 1 - HDMI (19-polig) Buchse Input
1 - Faseroptik SC Buchse
1 - USB B (4-polig) Buchse Output
1 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse Output
1 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR) Buchse Output
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - HDMI (19-polig) Buchse Output
1 - Faseroptik SC Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse Input
1 - IrDA (Infrarot, SIR/FIR) Buchse Input
Anzeiger
LED-Anzeiger 2 - Reset-LED (Extender und Empfänger)
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 1.25A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.6
Mit Stromadapter 2 AC-Adapter im Lieferumfang
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 15W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 130 mm [5.1 in]
Produktgewicht 560 g [19.8 oz]
Produkthöhe 28 mm [1.1 in]
Produktlänge 132 mm [5.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.1 kg [4.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lokaler Extender
1 - Remote-Extender
1 - PS/2-Y-Kabel
1 - Externes IR-Sensor-Kit
1 - 2 m SC-SC-LWL-Kabel
2 - Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel
SV565UTPUL
USB VGA KVM Verlängerung bis zu 300m - KVM extender über Cat5 UTP Netzwerkkabel

Steuern Sie eine KVM-Konsole oder einen Server aus einer Entfernung von bis zu 300 Metern.

577,99 € ohne USt
693,59 € mit USt

Zubehör