StarTech.com

4 Port VGA KVM Switch mit USB 3.0 SuperSpeed und Audio inkl. Kabel

Steuern Sie 4 VGA- und USB 3.0-fähige PCs über einen einzigen Satz von Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten

Produkt-ID: SV431U3A

  • Integrierter USB 3.0 (5 Gbit/s)-Hub
  • Schnelltasten und Drucktasten an der Frontblende für einfache Computerauswahl
  • Mit Video-, Audio- und USB-Kabeln
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 2048 x 1536
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Konsolenanschlüsse für USB-Tastatur und Maus
  • Stereo-Audio- und Mikrofonunterstützung
0,00 € EUR ohne USt
0,00 € EUR mit USt

Überblick

Der 4 Port USB 3.0 VGA KVM-Switch SV431U3A ermöglicht die Steuerung von 4 VGA-, USB 3.0-fähigen PCs mit einem einzigen Set aus Monitor, Tastatur, Maus und Audio-Peripheriegeräten. Für zusätzlichen Komfort bieten die mitgelieferten KVM-Kabel eine einsatzbereite KVM-Lösung.

Dieser USB 3.0 KVM-Switch bietet einen integrierten 2-Port-Hub, der USB 3.0-Datenraten bis zu 5 Gbit/s unterstützt und mit USB 2.0 und 1.1/1.0-Geräten abwärts kompatibel ist, sodass eine problemlose Funktion für Ihre USB-Peripheriegeräte gewährleistet ist.

Dieser 4-Port-VGA-KVM-Switch bietet Unterstützung für hohe Auflösungen (bis zu 2048 x 1536) und kann mit Leichtigkeit große VGA-Displays betreiben, sodass er hervorragend für Grafikanwendungen geeignet ist, die eine hochauflösende Videoausgabe erfordern.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Nutzen Sie die volle Geschwindigkeit von gemeinsam genutzten USB 3.0-Peripheriegeräten dank integriertem USB 3.0-Hub
  • Sparen Sie Zeit und Geld mit einer kompletten KVM-Lösung, einschließlich USB-, Video- und Audio-Kabeln
  • Genießen Sie universelle, betriebssystemunabhängige Kompatibilität ohne Software- oder Treiberanforderungen

Anwendungen

Steuern Sie vier VGA-USB-Computer mit einem einzigen Satz Konsolen-Peripheriegeräte (Tastatur, Maus und Monitor)

Ideal für Finanz-/Bankinstitutionen, Grafikdesigner, Multimedia-Anwendungen sowie Industriezweige, die CAD/CAM-Anwendungen verwenden

Dank des eingebauten USB 3.0-Hubs und der Mikrofon-/Audio-Möglichkeiten haben Benutzer volle Kontrolle über ihre Multimedia-Computer und können Peripheriegeräte zuhause oder im Büro gemeinsam verwenden

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Einbaufähig Nein
KVM-Ports 4
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB 3.0
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
Audiospezifikationen 2-Kanal-Stereo-unterstützt
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 2048 x 1536
Max. Kabellänge 10 m [32.8 ft]
MTBF 183,411 Hours
OSD- & Schnelltastenunterstützung Nein
Portauswahlunterstützung Drucktaste und Schnelltasten
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Hostanschlüsse 4 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
4 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
8 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Anzeiger
LED-Anzeiger 4 - Hub-Auswahlanzeige
4 - PC-Auswahlanzeige
Strom
Ausgangsspannung 9 DC
Ausgangsstrom 2 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 102 mm [4 in]
Produktgewicht 938 g [33.1 oz]
Produkthöhe 45 mm [1.8 in]
Produktlänge 254 mm [10 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.1 kg [6.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4-Port-USB 3.0 KVM-Switch
4 - VGA-Stecker/Stecker-Kabel
4 - USB 3.0 A-B-Kabel
4 - 3,5-mm-Audio/Mikrofonkabel
1 - Anleitung
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör