Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

1 Port Server IP Fernsteuerung KVM Switch mit IP Power Control und Virtual-Media

Produkt-ID: SV1108IPPWEU

Steuern Sie einen Server oder einen PC remote über das Internet, mit integriertem Fernstrommanagement und RS232

Merkmale
  • Vollständige Steuerung eines Remote-Systems auf BIOS-Ebene über das Internet

  • Integrierter Einzelport-Ein-/Aus-Switch für Remote-Ein/Aus-Steuerung

  • Unterstützt USB- oder PS/2-Tastatur und -Maus

Mehr Merkmale . . .
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 1600x1200.

  • Einschließlich aller benötigten KVM-Kabel

  • USB Virtual Media-Port für Laufwerkemulation und Dateiübertragungen, einschließlich kompletter Remote-Installationen von Anwendungen und Betriebssystemen

  • Browser-basierte Anmeldung für Kompatibilität mit den meisten Betriebssystemen

  • Java-Client für Windows®-Systeme verfügbar

  • Zu den Sicherheitsfunktionen gehören: SSL-verschlüsselte Anmeldung, IP/MAC-Filter, Passwortschutz, Verschlüsselung (56-Bit DES, 168-Bit 3DES, 256-Bit AES, 128-Bit RC4) und externe Authentifizierung (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory)

  • RS-232 Konsolenunterstützung für Telnet- oder SSH-Terminalzugriff

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
538,99 € EUR ohne USt
646,79 € mit USt

ID: SV1108IPPWEU

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Mit dem 1-Port-Remote-Steuerungs-IP-KVM-Switch mit IP Power Control und Virtual Media SV1108IPPWEU können Sie einen USB- oder PS/2-Server remote über LAN oder das Internet steuern und auf die Remote-Ein-/Ausschalt-Switch-Funktion zum Ein- und Ausschalten nach Bedarf zugreifen.

Der 1-Port-KVM Over IP enthält alle benötigten KVM-Kabel und bietet KVM-Steuerung ab BIOS-Ebene. Nehmen Sie einen Neustart vor, überwachen Sie den gesamten Startvorgang, und interagieren Sie ganz einfach mit dem verbundenen System, während Sie dank des integrierten Einzelport-Ein-/Aus-Switches den Server remote ein- oder ausschalten können. Dank RS232-Unterstützung können Sie auch über Telnet oder SSH eine Verbindung mit einer seriellen Konsole herstellen.

Dank Virtual Media können Sie Dateien über USB auf der Remote-Konsole ausführen, als ob sie sich lokal auf dem verbundenen Server befänden. Perfekt für Remote-Aktualisierungen von Treibern und die Installation von Patches, Anwendungen oder Betriebssystemen.

Das Java-basierte Browser-Dienstprogramm gewährleistet, dass die IP-Remote-Steuerung mit vielen aktuellen Webbrowsern und fast jedem Betriebssystem auf dem Markt kompatibel ist.

Mehrere integrierte Sicherheitsfunktionen gewährleisten eine zuverlässige IP-KVM-Verbindung über einen einzelnen Port, einschließlich Passwortschutz, IP/MAC-Adressenfilter, externer Authentifizierung (RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory) und erweiterter Verschlüsselung (56-Bit DES, 168-Bit 3DES, 256-Bit AES, 128-Bit RC4).

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil
  • KVM Over IP ermöglicht vollständigen Remote-Zugriff mit Steuerung auf BIOS-Ebene
  • Schalten Sie den Server mit dem integrierten IP-Ein-/Aus-Switch remote ein oder aus.
  • Sichere Verbindungen mit Unterstützung für erweiterte Verschlüsselung und Authentifizierung
Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

OS independent; No software or drivers required

Anwendungen
  • Remote-Zugriff auf einen geschäftskritischen Server
  • Fernzugriff auf Server auf BIOS-Ebene an Nebenstandorten, ISP- und MSP-Standorten
  • Kleine bis mittlere Unternehmen, die Zugriff auf einzelne Server ohne Verstoß gegen die Sicherheit anderer benötigen
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Nein
Leistung
DVI-Unterstützung Nein
Hot-Key Selection Ja
IP-Steuerung Ja
Max. Analogauflösungen 1600x1200 @ 60Hz
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Portauswahlunterstützung Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Sicherheitsmerkmale 128-Bit-SSL-Verschlüsselung
3DES
AES
DES
IP-Filter
MAC-Adressfilterung
RC4
Unterstützte Auflösungen 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x400, 640x480
Unterstützte Protokolle RADIUS, LDAP, LDAPS, Active Directory
TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, SSL, ARP, DNS, ICMP, CHAP, PPP
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
1 - RJ-45 Buchse
1 - USB Mini-B (5-polig) Buchse
Hostanschlüsse 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verbundene Server und Remote-Benutzercomputer können jedes beliebige Betriebssystem verwenden, unter dem Sun Java Runtime Environment (JRE) 6, Update 3 oder höher ausgeführt werden kann.
Zu den Browsern, die für Remote-Anmeldung unterstützt werden, gehören: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Mozilla und Netscape. Informationen zu kompatiblen Versionsnummern finden Sie im Produkthandbuch
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - 10/100 Mbit/s (Orange/Grün)
1 - Link
1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 5.3 DC
Ausgangsstrom 2.4 A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 0.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 6.3
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 82 mm [3.2 in]
Produktgewicht 869 g [30.7 oz]
Produkthöhe 42 mm [1.7 in]
Produktlänge 310 mm [12.2 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 2.2 kg [4.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - IP-KVM-Switch mit Remote-Ein/Aus
1 - Konsolenkabel
1 - PS/2 KVM-Kabel
1 - USB 2.0 Virtual Media-Kabel
1 - USB KVM-Kabel
1 - Rack-Montage-Kit
1 - Netzadapter
1 - Anleitung (auf CD)
1 - Software-CD
1 - Kurzanleitung

Cat 6 Patchkabel (1)

Cat6 Patch Cable (UTP) - ETL Verified (Blue)
C6PATCH6BL

1,8m Cat 6 RJ45 UTP Gigabit Netzwerkkabel - Cat6 Patchkabel Blau - St/St

Stellen Sie Power-over-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen her

2,99 € ohne USt
3,59 € mit USt

DB9 Kabel & DB25 Kabel (1)

2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
MXT1002MBK

2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 2 m

4,99 € ohne USt
5,99 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.