StarTech.com

1 HE Rackmount LCD Konsole - 17in Monitor - 1080p

Steuern Sie Ihren Server über eine Full HD KVM-Konsole mit praktischem Zweischienen-Design

Produkt-ID: RKCOND17HDEU

  • Dank der Doppelschienenbauweise können Sie das Display separat von Tastatur und Trackpad herausziehen
  • Maximieren Sie Ihren Bildschirmplatz dank Unterstützung für High Definition-Auflösungen von bis zu 1080p
  • Mühelose Systemintegration dank integriertem 1-Port-KVM-Modul
Sehen Sie mehr
  • 1U-Rackmontagebauweise
  • Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und niedrigem Stromverbrauch
  • Sicherheitsfunktionen sind u. a. Anschlusssperre und automatisches Scannen
  • On-Screen-Display (OSD)-Steuerung und LED-Anzeigen für einfache Überwachung
  • Integrierte USB A-Anschlüsse unterstützen kabellose Tastatur/Maus oder Tastatur-/Maus-Kombikits
  • Integrierte Standard-US-Tastatur mit 106 Tasten und Touchpad
  • Solide Stahlbauweise für maximale Strapazierbarkeit
1.874,99 € EUR ohne USt
2.249,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Anzeigegröße 17in
Audio Nein
Blendentyp Active Matrix-TFT-LCD
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 1
Mehrfach-Monitor 1
Mit Kabeln Ja
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp DVI+VGA
Reihenschaltung Ja
Schlüsselsperre Nein
U-Höhe 1U
Leistung
Bildschirmformat 16:9
Blickwinkel 140° (H), 120° (V)
Helligkeit 300 cd/m²
IP-Steuerung Nein
Kontrastverhältnis 500:1
Max. Analogauflösungen 1920x1080 @ 60/70/75Hz
Max. Anzahl von Benutzern 1
MTBF 50.000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Pixel Pitch-Unterstützung 0.199 x 0.199 mm
Portauswahlunterstützung Drucktaste und OSD (On Screen Display)
Reaktionszeit 8ms
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - DVI-I (29-polig) Buchse
1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 4A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 1.8A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 16
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Strapazierfähiger Stahl
Max. Montagetiefe 1150 mm [45.3 in]
Min. Montagetiefe 600 mm [23.6 in]
Produktbreite 680 mm [26.8 in]
Produktgewicht 15.6 kg [34.5 lb]
Produkthöhe 43.8 mm [1.7 in]
Produktlänge 480.8 mm [18.9 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 203 mm [8 in]
Package Length 812 mm [32 in]
Package Width 543 mm [21.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 18.2 kg [40.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Doppelschienen-Rackkonsole
1 - Satz, Montageschienen
1 - DVI-D kabel
1 - VGA PS/2 KVM-Kabel
2 - USB-A-auf-A-Kabel
2 - Anschläge mit Schrauben
2 - Schlüssel
6 - 6-mm-Flachkopfschrauben
1 - Netzadapter
1 - Netzkabel
1 - Anleitung/Software-CD
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

1HE 17
RACKCOND1701
1HE 17" Breitbild LCD Konsole zur Rack-montage

Server-Geräte von einer zentralen, KVM-integrierten Konsole überwachen und steuern, in praktischer Doppelschienen-Konsoleneinschub-Konstruktion

2.326,99 € ohne USt
2.792,39 € mit USt

Zubehör