StarTech.com

8 Port KVM Switch Modul für 1UCABCONS/17/19

Verbessern oder ersetzen Sie das KVM-Modul an Ihrer LCD-Konsole von StarTech.com durch Steuern von acht USB- oder PS/2-Computern, oder verwenden Sie eine separate PS/2-Tastatur und -Maus mit VGA-Display

Produkt-ID: CAB831HD

  • Universelles 8-Port-KVM-Switch-Modul steuert bis zu 8 Computer direkt und bis zu 64 Computer durch Kaskadieren von 8 zusätzlichen KVM-Switches
  • Unterstützt PCs mit USB- oder PS/2-Tastatur- und -Mausanschlüssen.
  • Kompatibel mit PC, Mac und Sun-Servern und Systemen
Sehen Sie mehr
  • Unabhängig vom Betriebssystem
  • Keine Software oder Treiber erforderlich.
  • Die kompakte 1U-Rack-Höhe beansprucht sehr wenig Platz im Rack oder Schrank.
  • Dank Hot Plug-Funktion können Computer ohne Herunterfahren hinzugefügt oder entfernt werden.
  • Durch den Modus zur automatischen Überprüfung können Sie zwischen den Computern zur einfachen Überwachung hin- und herschalten.
  • Die Anmelde-Authentifizierung beschränkt den Zugriff auf berechtigte Benutzer.
  • Jeder Computername kann über das OSD-Menü (14 Zeichen) definiert werden
  • DDC2B-kompatibel
  • Plug and Play-fähig
398,99 € EUR ohne USt
478,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 3 Years
Hardware
Audio Nein
Einbaufähig Ja
KVM-Ports 8
Mehrfach-Monitor 1
PC-Schnittstelle USB und PS/2
PC-Videotyp VGA
Reihenschaltung Ja
U-Höhe 1U
Leistung
Automatische Überprüfung 3, 8, 15 und 30 Sekunden
DVI-Unterstützung Nein
IP-Steuerung Nein
Max. Analogauflösungen 1920x1440
Max. Anzahl von Benutzern 1
Max. Kabellänge 30.5 m [100 ft]
Max. kaskadierte Computer 64
MTBF 72000 Stunden
OSD- & Schnelltastenunterstützung Ja
Portauswahlunterstützung Schnelltasten und OSD (On Screen Display)
Sicherheitsmerkmale Per-Port-Passwörter
Steckverbinder
Andere Schnittstelle(n) 1 - Centronics (36-polig) Stecker
Hostanschlüsse 8 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Konsolen-Schnittstelle(n) 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
2 - PS/2 (6-polig, Mini-DIN) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Dieses Produkt fügt 1UCABCONS-, IUCABCONS17- oder 1UCABCONS19-Geräten ein 8-Port-KVM-Modul hinzu
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 4A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 1.8
Mit Stromadapter Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 0.6
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 43.6 cm [17.2 in]
Produktgewicht 2.2 kg [4.9 lb]
Produkthöhe 4.4 cm [1.7 in]
Produkttiefe 180 mm [7.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 15.5 cm [6.1 in]
Package Length 52.8 cm [20.8 in]
Package Width 57 mm [2.2 in]
Versandgewicht (Verpackung) 3.3 kg [7.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 8-Port-KVM-Modul
2 - Montagehalterungen (mit Schrauben)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Zubehör