StarTech.com

12 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief

Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte in diesem 12-HE-Rack für die Wandmontage

Produkt-ID: RK12WALLO

  • Sparen Sie Platz durch Montage Ihrer Geräte an der Wand
  • Einfache Installation mit Bohrungen in 40,6 cm Abstand in Übereinstimmung mit Standard-Leichtbauwänden
  • Wird in einem flachen Paket für einfachen Transport geliefert
  • Offener Rahmen bietet passive Kühlung für Geräte
187,99 € EUR ohne USt
225,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 5 Years
Hardware
Besondere Funktionen Einfache Montage
U-Markierungen
Wandaufhängung möglich
Industrienormen EIA/ECA-310-E
Montageschienenprofil G-Shape
Mounting Hole Types Quadratisch (für Käfigmuttern)
Rack-Typ 2-Pfosten
Rahmentyp Open Frame
U-Höhe 12U
Wandmontierbar Ja
Leistung
Weight Capacity 90 kg [198.9 lb]
Physische Eigenschaften
Construction Material Stahl
Farbe Schwarz
Product Measurements
Max. Montagetiefe 30.5 cm [12 in]
Produktbreite 50.4 cm [19.8 in]
Produktgewicht 8.7 kg [19.1 lb]
Produkthöhe 64.1 cm [25.2 in]
Produktlänge 30.5 cm [12 in]
Verpackungsinformationen
Flache Verpackung (Montage erforderlich) Ja
Package Height 13 cm [5.1 in]
Package Length 67 cm [26.4 in]
Package Width 53 cm [20.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 11 kg [24.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 48 - M6-Schrauben
48 - M6-Käfigmuttern
48 - Unterlegscheiben
16 - Montageschrauben
2 - Vertikale Schienen
2 - Horizontale Bügel
1 - Benutzerhandbuch

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 HE wandmontage Server Rack - 30,5cm tief
206,99 € ohne USt
248,39 € mit USt
12 HE wandmontage Server Rack - 30,5 - 51cm tief
RK12WALLOA
12 HE wandmontage Server Rack - 30,5 - 51cm tief

Montieren Sie Ihren Server oder ihre Netzwerkgeräte mithilfe dieses verstellbaren 12-HE-Racks mit offenem Rahmen an der Wand

237,99 € ohne USt
285,59 € mit USt
6U 22-Zoll offenes Server-Rack für Wandbefestigung, mit Scharnier
RK619WALLOH
6U 22-Zoll offenes Server-Rack für Wandbefestigung, mit Scharnier

Montieren Sie Ihren Server oder Ihre Netzwerkausstattung mit Scharnierdesign für einfachen Zugang und einfache Wartung an der Wand

353,99 € ohne USt
424,79 € mit USt
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage
RK819SIDEM
8HE 19 Zoll Wandgehäuse Rack - 8U Rackrahmen zur Wandmontage

Montieren Sie Server und Netzwerkgeräte an der Wand dank Seitenmontage für problemlosen Zugang zu den Kabeln an der Rückseite

488,99 € ohne USt
586,79 € mit USt
8HE 19
RK812WALLOA
8HE 19" Open Frame Geräte Rack Wandmontagefähig - Tiefenverstellbar

Montieren Sie Ihre Netzwerk- oder Telekommunikationsgeräte und passen Sie einfach die Tiefe an

228,99 € ohne USt
274,79 € mit USt
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage
RK1219SIDEM
12 HE Open Frame Rack zur Wandmontage / Seitenmontage

Montieren Sie Ihren Server oder Ihr Netzwerk-Equipment seitlich an der Wand, für einfacheren Zugriff

527,99 € ohne USt
633,59 € mit USt

Zubehör