Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

2HE Rackblende mit Scharnier

Produkt-ID: RKPNLHS2U

Verbessern Sie Organisation und Erscheinungsbild im Rack bei Erhaltung von einfachem Zugriff und Luftfluss mit einer Blindblende mit Scharnier

Merkmale
  • Mit Scharnier für einfachen Zugriff auf Rack-Komponente

  • Umkehrbar - Installation zum Öffnen von links oder rechts

  • TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Mehr Merkmale . . .
  • Unbelüftetes 2U-Rack-Blendendesign

  • Stabile Stahlkonstruktion

  • Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten

  • Mit Rack-Schrauben

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGAT
Verfügbar in
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € mit USt

ID: RKPNLHS2U

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Die unbelüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier RKPNLHS2U wird an ein standardmäßiges 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, um die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks zu verbessern und dabei den leichten Zugriff zu bewahren und die Luftzirkulation zu unterstützen. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die Blindblende mit Scharnier kann gedreht werden, d. h. sie kann so installiert werden, dass sie entweder nach links oder nach rechts geöffnet werden kann, um ganz einfach an das Innere des Racks zu gelangen, während dank der Abdeckung über ungenutzten Rack-Plätzen ein professionelles Erscheinungsbild erhalten bleibt.

Die Blindblende besteht aus hochwertigem Stahl für langfristige Strapazierfähigkeit. Das unbelüftete Design unterstützt die Luftzirkulation entlang der Rückseite des Racks anstatt die Luft entweichen zu lassen. Für eine einfache Installation sind die Rack-Installationsschrauben (10-32) im Lieferumfang der Rack-Blende enthalten.

Wenn Sie eine belüftete Blende benötigen, schauen Sie sich die Belüftete 2U-Rack-Blindblende mit Scharnier (RKPNLHV2U).

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Schaffen Sie ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, indem Sie ungenutzte Rack-Plätze abdecken
  • Greifen Sie dank des Scharniers ganz einfach auf das Innere des Racks zu
  • Öffnen Sie dank der drehbaren Rack-Blindblende von rechts oder links
Anwendungen
  • Füllen Sie ungenutzte Lücken zwischen Geräten in Server-Racks und -Schränken, ohne den Zugriff auf das Innere des Racks zu behindern
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen EIA RS310-D
Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)
U-Höhe 2U
Physische Eigenschaften
Externe Breite 482 mm [19 in]
Externe Höhe 88.1 mm [3.5 in]
Externe Tiefe 15 mm [0.6 in]
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktgewicht 325 g [11.5 oz]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 431 g [15.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Unbelüftete 2U-Rack-Blende mit Scharnier
2 - 5/8-Zoll #10-32 UNF-Schrauben
2 - #10-32 UNF-Käfigmuttern
2HE Rackblende mit Scharnier und Belüftung
RKPNLHV2U

2HE Rackblende mit Scharnier und Belüftung

Verbessern Sie Organisation und Erscheinungsbild im Rack bei Erhaltung von einfachem Zugriff und Luftfluss mit einer Blindblende mit Scharnier

32,99 € ohne USt
39,59 € mit USt

2HE Werkzeuglose Rackblende mit Belüftung
RKPNLTL2UV

2HE Werkzeuglose Rackblende mit Belüftung

Verbessern Sie die Organisation und das Erscheinungsbild des Racks in Sekunden mit einer werkzeuglosen, belüfteten Blindblende

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt

1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
BLANKB1

1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

12,99 € ohne USt
15,59 € mit USt

2HE Rack Blindblende für 19
BLANKB2

2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

20,99 € ohne USt
25,19 € mit USt

Treiber & Downloads

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.