StarTech.com

Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 1,8m

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 40U oder mehr

Produkt-ID: CMVER40UD

  • Erhöhen Sie die Übersichtlichkeit im Rack mit einem vertikalen Kabelordner mit D-Ring-Haken
  • Fördern Sie die passive Kühlung im Rack durch Führung der Kabel für bessere Luftzirkulation
  • Verbessern Sie den Zugang im Rack, indem Sie die Kabel für mühelose Wartung und Skalierbarkeit organisieren
  • Höhe: 1,8m (40U)
106,99 € EUR ohne USt
128,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Montageoptionen Front and Rear Mount
Orientierung Vertical
Rahmentyp Stahl
U-Höhe 40U
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 1.7 m [5.7 ft]
Produktgewicht 1.5 kg [3.4 lb]
Produkthöhe 8.7 cm [3.4 in]
Produktlänge 50 mm [2 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10.8 cm [4.3 in]
Package Length 94.5 cm [37.2 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 2.1 kg [4.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 2 - Vertikale Kabelordner
4 - Schrauben (M4 x 16 mm)
8 - M4-Muttern
8 - 12 mm-Unterlegscheiben
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m
CMVER40UF
Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 1,8m

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 40U oder mehr

144,99 € ohne USt
173,99 € mit USt
Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm
CMVER20UD
Vertikaler Kabelordner mit D Hacken - 0U - 91cm

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 20U oder mehr

59,99 € ohne USt
71,99 € mit USt
Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm
CMVER20UF
Vertikaler Kabelordner mit Finger Duct - 0U - 91cm

Schaffen Sie mit diesem vertikalen Kabelordner Ordnung bei den Kabeln in Racks oder Schränken mit 20U oder mehr

82,99 € ohne USt
99,59 € mit USt