StarTech.com
Neu

Kabelbündelschlauch - 45 mm / 1,8 Zoll Durchmesser

Kabelbündelschlauch | Spiralschlauch mit Einfädelhilfe | Schwarz

Produkt-ID: CMSCOILED3

  • Hält Ihre Kabel ordentlich und organisiert und schützt gleichzeitig vor Abrieb
  • Schnelle und einfache Einrichtung, mit integriertem Kabelladewerkzeug
  • Flexible und erweiterbare Spiralumwicklung, passend für viele Kabel, von dünnen Telefonladekabeln bis hin zu dicken Stromkabeln
Sehen Sie mehr
  • Kabel können jederzeit problemlos hinzugefügt oder entfernt werden
  • Wiederverwendbare Hülle aus haltbarem Polyethylen
23,99 € EUR ohne USt
28,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Polyethylene
Produktbreite 45.000
Produktgewicht 301.000
Produkthöhe 45.000
Produktlänge 150 cm [59.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 460 mm [18.1 in]
Package Width 340 mm [13.4 in]
Versandgewicht (Verpackung) 345 g [12.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabelführungshülse
1 - Kabeleinführungswerkzeug
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser
Neu
CMSCOILED
Kabelbündelschlauch - 25 mm / 1 Zoll Durchmesser

Kabelbündelschlauch | Spiralschlauch mit Einfädelhilfe | Schwarz

21,99 € ohne USt
26,39 € mit USt
Kabelmanager / Kabelschlange
CMVBMOD
Kabelmanager / Kabelschlange

Einrichten und Zusammenlegen von sichtbaren Kabeln, die vom Fußboden zu Ihrem Schreibtisch oder Ihrer Tischplatte verlaufen

34,99 € ohne USt
41,99 € mit USt
4,6 m Kabelschlauch
WKSTNCM2
4,6 m Kabelschlauch

Kabelabdeckung | Polyester/Nylongewebe | Trimmfähig

38,99 € ohne USt
46,79 € mit USt
2m Kabelschlauch
WKSTNCM
2m Kabelschlauch

Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge

19,99 € ohne USt
23,99 € mit USt