StarTech.com

2m Kabelschlauch

Organisieren Sie die Kabel Ihrer Workstation mit diesem anpassbaren Kabelmanager, und verkürzen Sie das Material auf die gewünschte Länge

Produkt-ID: WKSTNCM

  • Sauberes Aufrollen Ihrer Kabel, um sie organisiert und außer Sichtweite aufzubewahren
  • Gerollte Stoffhülse kann einfach zum Einlegen der Kabel geöffnet werden und wickelt sich dann automatisch um die Kabel
  • Hülse nimmt eine Reihe unterschiedlicher Kabel auf (je nach Dicke bis zu 10 Kabel)
Sehen Sie mehr
  • Länge: 2 m; einfacher Zuschnitt mit einer scharfen Schere
  • Aus leichtem und und robustem Polyester-und-Nylon-Gewebe
  • Keine Werkzeuge erforderlich
  • Kabel müssen nicht vom Computer getrennt werden, um in die Kabelmanagement-Hülle eingesetzt zu werden
19,99 € EUR ohne USt
23,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Leistung
Allgemeine Spezifikationen Dehnbar von 25 mm auf 38 mm (ca. 1 bis 1.5″)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Polyester and Nylon
Produktbreite 25 mm [1 in]
Produktgewicht 85 g [3 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 32.7 cm [12.9 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Kabelbinder für Kabelmanagement

Zertifikate