StarTech.com

Estrattore Audio HDMI - 1080p

Consente di estrarre e convertire l’audio dal segnale HDMI ad audio 3,5 mm in suono stereo 2.1

ID prodotto: HD2A

  • Consente di integrare facilmente la audio dalla sorgente HDMI con apparecchiature che non supportano questa interfaccia
  • Estrae l'audio analogico e digitale con un adattatore 3,5 mm a SPDIF incluso
  • Consente di espandere le funzionalità dell’estrattore audio, convertendo l’audio RCA mediante un economico adattatore 3,5 mm a RCA (venduto separatamente)
Ulteriori Informazioni
  • Installazione discreta con ingombro ridotto
  • Supporta risoluzioni fino a 1080p con pass-through HDMI
  • Conforme allo standard HDCP
  • Alimentazione USB
67,99 € EUR IVA esclusa
73,43 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Audio
ID chipset Explore - EP93Z3E
Ingresso AV HDMI
Uscita AV Audio 3,5 mm
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1080p (1920 x 1080)
Risoluzioni supportate Up to 1080p (1920 x 1080)
Specifiche audio audio stereo 2.1
Widescreen supportato
Connettore/i
Connettore A 1 - HDMI (19 pin) Femmina Input
Connettore B 1 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina Output
1 - HDMI (19 pin) Femmina Output
Tipo/i connettori 1 - USB mini-B (5 pin) Femmina
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Umidità Da 5% a 95% non-condensante
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2 cm [0.8 in]
Larghezza prodotto 55 mm [2.2 in]
Lunghezza prodotto 60 mm [2.4 in]
Peso prodotto 39 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Peso spedizione (confezione) 135 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Estrattore audio HDMI
1 - cavo USB da 780 mm
1 - Adattatore Toslink

Certificazioni

Accessori