StarTech.com

10 ft Coax High Resolution VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Consente di estendere le connessioni al monitor VGA di 3 m

ID prodotto: MXT101HQ10

  • Ideal for high resolution monitors (1920x1200 and above)
  • Triple-coaxial + twisted-pair wire for crystal clear display
  • Impedance matched at 75 Ohms for full brightness and vibrant picture color
Ulteriori Informazioni
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
  • Molded connector ends with strain relief
14,99 € EUR IVA esclusa
16,19 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Connettore/i
Connettore A 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Maschio
Connettore B 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Pin number 9 is not populated on these connectors
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 33.8 mm [1.3 in]
Lunghezza cavo 3 m [10 ft]
Lunghezza prodotto 3 m [10 ft]
Peso prodotto 366 g [12.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 32.7 cm [12.9 in]
Package Width 11.7 cm [4.6 in]
Peso spedizione (confezione) 378 g [13.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 10 FOOT COAXIAL CABLE

Certificazioni

Prodotti correlati

15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
MXT105HQ
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F

Per estendere la connessione del monitor VGA senza perdita di qualità del segnale video

16,99 € IVA esclusa
18,35 € IVA inclusa