StarTech.com

Jack Keystone RJ45 Cat 6a schermato bianco - Tipo 110

Consente di far terminare i cavi schermati Cat6a alle piastre a parete standard

ID prodotto: C6AKEY110WH

  • Alloggiamento in plastica (UL 94V0) ritardante di fiamma
  • Supporta larghezze di banda per reti di Cat6a di 500 MHz
  • Soddisfa e supera i requisiti degli standard internazionali ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2
  • Codifica a colori per installazioni T568A e T568B
7,99 € EUR IVA esclusa
8,63 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 16 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 21 mm [0.8 in]
Lunghezza prodotto 38.1 mm [1.5 in]
Peso prodotto 11 g [0.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 13 g [0.5 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Jack Keystone RJ45 Cat 6a schermato bianco - Tipo 110

Certificazioni