StarTech.com

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Bianco

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

ID prodotto: USB4PACWH

  • Consente di collegare e caricare i dispositivi nel proprio Paese o all'estero grazie all'adattatore di alimentazione universale incluso
  • Consente di fornire l’alimentazione più veloce possibile richiesta per ogni dispositivo connesso, fino a un totale di 34 watt (6,8 amp) condivisi tra tutte le quattro porte
  • Ricarica quasi tutti i dispositivi mobili con supporto della specifica di ricarica delle batterie USB 1.2
45,99 € EUR IVA esclusa
49,67 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale) Presa
1 - BS 1363 Power (UK) Presa
1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea) Presa
1 - Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia) Presa
Connettore B 4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita 6.8A
Corrente ingresso 0.9A
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.3 cm [1.7 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 53 mm [2.1 in]
Lunghezza prodotto 59 mm [2.3 in]
Peso prodotto 210 g [7.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 50 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Peso spedizione (confezione) 249 g [8.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - 4-port USB wall charger
1 - Universal Power Adapter (NA/UK/EU/AUS)

Certificazioni

Prodotti correlati

Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero
USB4PACBK
Caricatore da Parete a 4 porte USB con spine Internazionaili - 34W/6.8A - Nero

Consente di ricaricare due tablet e altrettanti telefoni allo stesso tempo in qualsiasi luogo del mondo

45,99 € IVA esclusa
49,67 € IVA inclusa
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco
USB2PACWH
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)
25,99 € IVA esclusa
28,07 € IVA inclusa