StarTech.com

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 2m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

ID prodotto: USB2TYPEN2M

  • Connettori saldati con pressacavo
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Resistente struttura in PVC
4,99 € EUR IVA esclusa
5,39 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore di alimentazione a barilotto (Dimensione N, OD: 5,5, ID: 2,5) Maschio
Alimentazione
Tipo punta centrale Positivo
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 2 m [6.6 ft]
Lunghezza prodotto 2 m [6.6 ft]
Peso prodotto 47 g [1.7 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 52 g [1.8 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di alimentazione USB a barilotto tipo N 2 m 5 V CC

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 1m
USB2TYPEN1M
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo N 1m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 2m
USB2TYPEM2M
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 2m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

4,99 € IVA esclusa
5,39 € IVA inclusa
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm
USB2TYPEM
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo M 90 cm

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

3,99 € IVA esclusa
4,31 € IVA inclusa
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 2m
USB2TYPEH2M
Cavo di alimentazione 5V USB a barilotto tipo H 2m

Consente di alimentare i dispositivi 5 V CC dal computer attraverso una porta USB

5,99 € IVA esclusa
6,47 € IVA inclusa