Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 30cm per iPhone / iPod / iPad

ID prodotto: USBLT30CMB

Consente la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettore Lightning con un minore ingombro

Caratteristiche
  • 1 connettore lightning Apple (8 pin)

  • 1 connettore maschio USB ‘A’

  • Connettore lightning reversibile

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia

  • Supporta il trasferimento di dati USB ad alta velocità fino a 480 Mbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

INGCH
Disponibile in
19,99 € EUR IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa

ID: USBLT30CMB

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Il cavo lightning a USB nero USBLT30CMB da 30cm per iPhone®, iPod®, and iPad® è colorato per abbinarsi ai dispositivi mobili di colore nero e offre una soluzione affidabile per la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi mobili Apple® di nuova generazione con il PC o computer Mac® attraverso una porta USB disponibile.

Ideali per il collegamento di dispositivi vicini, i nostri cavi lightning USB di lunghezza limitata offrono una soluzione portatile che li rende perfetti da trasportare come accessori per laptop. Inoltre, il connettore lightning a 8 pin reversibile può essere collegato a un dispositivo dotato di iOS con uno dei due lati rivolto verso l'alto, non è quindi possibile inserire in modo errato il cavo nel dispositivo.

Questo resistente cavo è conforme agli standard Apple MFi ed essendo dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni, assicura prestazioni affidabili.

Il vantaggio StarTech.com
  • Completa i dispositivi mobili Apple di colore nero
  • Non è possibile collegare in modo errato il connettore lightning al dispositivo
  • Ideale per collegamento di dispositivi vicini
  • Cavo leggero e portatile, adatto per il trasporto come accessorio per laptop
Applicazioni
  • Permette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi digitali mobili Apple dotati di lightning
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
Connettore B 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 13.9 g [0.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 33.9 g [1.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo connettore lighting a USB nero 0,3 m
Certificazioni
Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB

Cavo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 1m per iPhone / iPod / iPad

Carica e sincronizza i prodotti dotati con connettore Apple ® Lightning

19,99 € IVA esclusa
21,59 € IVA inclusa

Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad
USBLT2MB

Cavo lungo connettore lightning a 8 pin Apple nero a USB da 2 m per iPhone / iPod / iPad

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

20,99 € IVA esclusa
22,67 € IVA inclusa

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F
USB2CHADP

Adattatore di ricarica rapida USB 2.0 A ad A - M/F

Permette di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili quali tablet (iPad, Samsung e così via) o smartphone da qualsiasi porta USB 2.0

7,99 € IVA esclusa
8,63 € IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.