StarTech.com

Scheda adattatore di rete NIC ExpressCard Dual Port Gigabit Ethernet 1 porta per laptop

Consente di aggiungere 2 porte Ethernet Gigabit a un computer laptop, tramite slot ExpressCard

ID prodotto: EC2000S

  • Due porte Ethernet RJ45 in un adattatore ExpressCard/34
  • Completamente compatibile con gli standard IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab per le connessioni 10/100/1000 Mbps
  • Supporto delle modalità operative full-duplex e half-duplex
Ulteriori Informazioni
  • Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
  • Supporto per Microsoft® NDIS5 Checksum Offload (IPv4, TCP, UDP) e Large Send Offload
  • Opzioni di risparmio energetico Wake-on-LAN (WOL) e Wake-up da remoto
  • Supporto del controllo del flusso Full Duplex (IEEE 802.3x)
  • Negoziazione automatica con funzionalità Next Page (Pagina successiva)
  • Indicatori LED Link/Activity e collegamento Gigabit
  • Conforme alle specifiche ExpressCard 1.0
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
203,99 € EUR IVA esclusa
220,31 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
ID chipset Realtek - RTL8111E
Interfaccia RJ45 (Ethernet Gigabit)
Porte 2
Standard del settore IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q
Tipo bus ExpressCard
Tipo scheda ExpressCard da 34 mm
Prestazioni
Auto MDIX
Dimensioni buffer 48 KB
Massima velocità di trasferimento dati 1000 Mbps
Promiscuous Mode
Reti compatibili 10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex
Connettore/i
Porte esterne 2 - RJ-45 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.9
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Nota Nei sistemi più recenti o basati sull'architettura Intel® Ivy Bridge/Haswell, è possibile utilizzare solo 1 porta di rete
Requisiti di sistema e cavi slot ExpressCard
Indicatori
Indicatori LED 2 - Connessione Gigabit
2 - Connessione/Attività
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 151°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 2.2 cm [0.9 in]
Larghezza prodotto 34 mm [1.3 in]
Lunghezza prodotto 11.6 cm [4.6 in]
Peso prodotto 40 g [1.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 33 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Peso spedizione (confezione) 116 g [4.1 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - NIC ExpressCard Gigabit Ethernet
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® da 10.6 a 10.9
Linux da 2.4.x a 4.11.x, solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta
PEX100S
Scheda interfaccia di rete Ethernet PCI Express 10/100 a 1 porta

Consente di aggiungere una porta Ethernet 10/100 Mb/sec a un computer desktop dotato di slot PCI Express.

20,99 € IVA esclusa
22,67 € IVA inclusa
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit
ST1000BT32
Scheda di Rete Ethernet PCI ad 1 porta - Adattatore PCIe NIC Gigabit Ethernet 10/100/1000 a 32Bit

Permette di aggiungere una porta Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mb/sec a qualsiasi PC dotato di slot PCI

15,99 € IVA esclusa
17,27 € IVA inclusa

Accessori