StarTech.com
Nuovo

Filtro per la privacy universale - Per monitor da 27"

Filtro per la privacy per laptop | Rapporto d'aspetto 16:9| Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

ID prodotto: PRIVSCNMON27

  • Angolo di visione di circa 30 gradi per la protezione della privacy
  • Le linguette per montaggio laterali consentono di rimuovere lo schermo per la privacy e di alternare il lato opaco e lucido con facilità
  • Possibilità di scegliere la finitura lucida o quella opaca per ridurre il riflesso e le impronte digitali
Ulteriori Informazioni
  • Fornisce agli schermi 16:9 un ulteriore strato di protezione da polvere e graffi
  • Conforme al TAA per gli acquisti del programma GSA (General Services Administration)
108,99 € EUR IVA esclusa
117,71 € EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 0.2 cm [0.1 in]
Colore Trasparente
Larghezza prodotto 59.8 cm [23.5 in]
Lunghezza prodotto 33.6 cm [13.2 in]
Peso prodotto 122 g [4.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 0.6 cm [0.2 in]
Package Length 44 cm [17.3 in]
Package Width 68 cm [26.8 in]
Peso spedizione (confezione) 534 g [18.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Schermo per la privacy
1 - Set di linguette adesive
1 - Set di linguette per montaggio a scorrimento
1 - Guida di avvio rapido

Certificazioni

Prodotti correlati

Filtro per la privacy magnetico 15
PRIVSCNMAC15
Filtro per la privacy magnetico 15" - Per MacBooks

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Magnetico | 2 anni di garanzia

118,99 € IVA esclusa
128,51 € IVA inclusa
Filtro per la privacy magnetico 15
PRIVSCNMAC15
Filtro per la privacy magnetico 15" - Per MacBooks

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Magnetico | 2 anni di garanzia

118,99 € IVA esclusa
128,51 € IVA inclusa
Filtro per la privacy - Universale - Magnetico - Rapporto d'aspetto 16: 9 - Per laptop da 15
PRIVSCNLT15
Filtro per la privacy - Universale - Magnetico - Rapporto d'aspetto 16: 9 - Per laptop da 15"

Filtro per la privacy per laptop | Riduzione della luce blu | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

77,99 € IVA esclusa
84,23 € IVA inclusa
Filtro per la privacy universale - Per monitor da 24
Nuovo
PRIVSCNMON24
Filtro per la privacy universale - Per monitor da 24"

Filtro per la privacy per laptop | Rapporto di aspetto 16:9 | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

88,99 € IVA esclusa
96,11 € IVA inclusa
Filtro per la privacy universale - Per monitor da 21.5
Nuovo
PRIVSCNMON21
Filtro per la privacy universale - Per monitor da 21.5"

Filtro per la privacy per laptop | Rapporto di aspetto 16:9 | Opaco o Lucido | 2 anni di garanzia

79,99 € IVA esclusa
86,39 € IVA inclusa