4 Port automatischer HDMI Switch mit Aluminiumgehäuse und MHL unterstützung - 4K 30Hz

Wechseln Sie zwischen vier HDMI-Quellen für ein einziges HDMI-Display mit Unterstützung für MHL und Videoauflösungen von bis zu 4K

Produkt-ID: VS421HD4K

  • Erstaunliche Bildqualität mit Unterstützung für Ultra HD 4K
  • Solides Aluminiumgehäuse gewährleistet feste Positionierung
  • Problemloser Betrieb mit automatischem 4-Port-Wechsel
Ihr Preis
€108,99 EUR excl. VAT
€130,79 EUR incl. VAT

Mit dem 4-Port-HDMI-4K-Switch VS421HD4K können Sie ein Display oder einen Projektor mit vier HDMI-fähige Audio/Video-Quelllgeräten teilen. Der Switch verfügt über vier unabhängige Eingänge, die jeweils eine Auflösung von 4K und 7.1 Surround Sound-Audio unterstützen.

Am HDMI-Eingang Port 1 unterstützt der 4-Port-Switch auch MHL, sodass der Videoausgang von MHL-fähigen Mobilgeräten wie Samsung Galaxy-Tablets und Smartphones möglich ist.

Erstaunliche Bildqualität mit 4K-Unterstützung

Sie werden erstaunt sein, wie dieser Video-Switch Ultra HD-Bildqualität beibehält. 4K wird von den neuesten A/V-Geräten unterstützt und bietet die vierfache Auflösung von 1080p. Zudem ist der Switch abwärts kompatibel mit HD 1080p, sodass Sie sicher sein können, dass jede Videoquelle in Ihrer Digital Signage-Anwendung großartig aussieht.

Solides Aluminiumgehäuse gewährleistet feste Positionierung

Der HDMI-Switch besteht aus solidem Aluminium. Der Switch ist strapazierfähig und schwer genug, damit das Gerät sich nicht abhebt oder herumrutscht, wenn die angeschlossenen HDMI-Kabel bewegt werden. Außerdem erleichtert der geringe Platzbedarf die Nutzung des Switches in jedem Konferenzraum, Klassenzimmer, Heimkino oder jeder Digital Signage-Anwendung.

Problemloser Betrieb mit automatischem Wechsel und EDID

Dieser Switch gewährleistet eine bequeme Bedienung dank automatischem Wechsel, mit dessen Hilfe ein neu angeschlossenes Gerät erkannt und ausgewählt wird. Automatischer Wechsel unterstützt Zusammenarbeit von Kollegen unterwegs, da der Projektor ganz einfach mit mehreren Quellgeräten in einem Konferenzraum oder Klassenzimmer verwendet werden kann. Der VS421HD4K unterstützt auch manuelle Bedienung mithilfe der mitgelieferten IR-Fernsteuerung oder dem integrierten Umschalter an der Frontblende des Geräts.

Der Switch spart auch Zeit beim Einrichten mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle nativen Einstellungen wie Auflösung und Aktualisierungsrate zwischen Display und Videoquellgeräten kommuniziert werden. EDID-Emulation optimiert Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display für eine praktische Plug-and-Play-Installation.

Der VS421HD4K wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

  • Verwenden Sie einen 4K-TV oder -Projektor für vier verschiedene 4K-Videoquellen
  • Arbeiten Sie unterwegs mit Kollegen zusammen, indem Sie mehrere Benutzer mit demselben Display verbinden und zwischen Eingangsgeräten wechseln
  • Verwenden Sie Digital Signage-Anwendungen, um mehrere Quellgeräte zu verschiedenen Zeiten anzuzeigen
  • Verwendung im Heimkino zum Anschließen von vier A/V-Geräten an Ihren Fernseher, z. B. Blu-ray-Spieler, Kabel-/Satellitenempfänger und Computer

Der StarTech.com-Vorteil

  • Nutzen Sie 4K Video (Ultra HD) mit HDMI 4K-Splitter, mit dessen Hilfe Sie die neuesten Geräte und Displays verwenden können
  • Stellen Sie sicher, dass Ihr Switch dort bleibt, wo Sie ihn platzieren. Anders als Kunststoff-Splitter, die durch angeschlossene HDMI-Kabel verschoben werden, verfügt das VS421HD4K über ein solides Aluminiumgehäuse, dass an Ort und Stelle bleibt.
  • Problemlose Bedienung mit automatischem Wechsel und EDID-Emulation

Partnernummern

  • Ingram Austria V933340
  • UPC 065030859653

Spezifikationen

Warranty Information Warranty 2 Years
Anzeiger 1 - LED-Anzeiger Ein-/Aus-LED
4 - LED-Anzeiger LED für einen ausgewählten Port (1/2/3/4)
Hardware Ports 4
AV-Eingang HDMI
AV-Ausgang HDMI
Audio Ja
Industrienormen HDMI 1.4
Leistung Video Revision MHL 2.0
Max. Digitalauflösungen 4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt Ja
Audiospezifikationen 7.1 Surround Sound
Physische Eigenschaften Produktgewicht 280,0 g [9,9 oz]
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktlänge 13,9 cm [5,5 in]
Produktbreite 85,0 mm [3,3 in]
Produkthöhe 14,0 mm [0,6 in]
Steckverbinder 4 - Steckverbinder A HDMI (19-polig)
1 - Steckverbinder B HDMI (19-polig)
Strom Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1 A
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3 A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Stromverbrauch 36
Umwelt Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5% bis 90%
Verpackungsinformationen Versandgewicht (Verpackung) 530,0 g [18,7 oz]
Package Length 21,6 cm [8,5 in]
Package Width 14,7 cm [5,8 in]
Package Height 52,0 mm [2,0 in]
Verpackungsinhalt 1 - Im Paket enthalten 4-Port-4K-HDMI-Switch
IR-Kabel
Fernbedienung
Universalnetzteil (NA, EU, UK, AU)

Zubehör

HDMIDVIMM6

1,8m HDMI auf DVI-D Kabel - St/St

Schließen Sie ein Gerät mit HDMI®-Ausgang an eine DVI-D-Anzeige oder ein Gerät mit DVI-D-Ausgang an eine HDMI-fähige Anzeige an

Ihr Preis
€11,99 EUR excl. VAT
€14,39 EUR incl. VAT
SVA5M3NEUA

DC Netzteil - 5V, 3A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

Ihr Preis
€21,99 EUR excl. VAT
€26,39 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Handbücher:

Datasheet

Produkt-Support

Sprechen Sie mit einem Berater.

Wir stehen Ihnen stets zur Verfügung, wenn Sie Fragen haben.

Live-Chat (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.
Zurück zum Anfang
Warte...