Das Aktualisieren der Laptops in Ihrer Organisation ist ein wichtiger Meilenstein – aber die Hardware ist nur ein Teil des Ganzen. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten und die Produktivität vom ersten Tag an zu maximieren, müssen IT-Profis über das Gerät hinausdenken. Der Einsatz passender Zubehörteile kann entscheidend sein, um die Benutzererfahrung zu verbessern, Supportanfragen zu reduzieren und Sicherheit sowie Konnektivität insgesamt zu erhöhen. Hier sind sechs unverzichtbare Zubehörteile, die zu jedem erfolgreichen Laptop-Austausch gehören sollten — sowie praxisnahe Beispiele, die Ihnen helfen, die passenden Zubehörteile auszuwählen und zu standardisieren. 1. Dockingstationen: Das Kraftpaket für Produktivität Eine Dockingstation ist das Fundament jedes modernen Arbeitsplatzes. Sie erweitert die Funktionen eines angeschlossenen Laptops erheblich – durch zusätzliche Anschlüsse, Unterstützung für mehrere Monitore, leistungsstarke Peripherieanbindungen und Netzwerkverbindungen, alles über ein einziges Kabel. Nehmen Sie zum Beispiel unsere universelle USB-C-Dockingstation (116N-USBC-DOCK) Ein Gerät, das ursprünglich nur über einen einzelnen Anschluss verfügt, kann durch den Anschluss an diese Dockingstation bis zu drei 4K-Displays unterstützen, auf drei USB-A und zwei USB-C-Anschlüsse zugreifen und verfügt zusätzlich über einen SD-Kartenleser. Diese Art von Flexibilität ist entscheidend für hybride Arbeitskräfte, die nahtlos zwischen Heim- und Büroarbeitsplätzen wechseln müssen – und stellt sicher, dass Ihre Teams die Funktionalität einer Desktop-Workstation mit der Mobilität eines Laptops kombinieren können. Für anspruchsvolle Anwendungen, die Performance Video und Konnektivitätsoptionen erfordern, sind leistungsfähige Dockingstationen wie die Universal USB4 & Thunderbolt 4-Dockingstation (132N-TB4USB4DOCK) die ideale Lösung. Diese Dockingstationen nutzen die GPU des Laptops und ermöglichen eine einfache, treiberlose Einrichtung – ideal für eine unkomplizierte Bereitstellung und zur Reduzierung von Supportanfragen. Warum es zählt: Dockingstationen steigern die Produktivität und vereinheitlichen die Konnektivität Ihrer Geräteumgebung. 2. Multiport-Adapter: Maximale Flexibilität im Taschenformat Nicht jeder Nutzer benötigt eine voll ausgestattete Dockingstation. Für mobile Mitarbeitende oder für flexible Arbeitsplatzmodelle wie Hot-Desking ist ein Multiport-Adapter eine kompakte und kostengünstige Alternative. Der StarTech.com USB-C Multiport-Adapter (120B-USBC-MULTIPORT) bietet zwei HDMI-Anschlüsse, 2 USB-A-Ports, MicroSD- und SD-Kartenleser sowie Gigabit-Ethernet – alles in einem tragbaren Gerät. Ideal für unterwegs oder schnelle Arbeitsplatz-Einrichtungen, ohne Kompromisse bei Platz oder Konnektivität. Warum es zählt: Adapter sorgen dafür, dass Nutzer überall verbunden und produktiv bleiben – ganz ohne Kabelsalat oder Dongle-Dschungel. 3. Display-Adapter: Mehr Produktivität mit mehreren Monitoren Multi-Monitor-Setups steigern nachweislich die Produktivität. Allerdings verfügen nicht alle Geräte über die erforderlichen Anschlüsse für mehrere Bildschirme. Hier kommen die kompakten, aber leistungsstarken Display-Adapter ins Spiel. StarTech.com USB‑C auf Dual-HDMI MST‑Hub (MST14CD122HD) Ermöglicht zwei 4K‑Bildschirme über einen einzigen USB‑C‑Port dank Multi‑Stream‑Transport (MST). Ein perfektes Produktivitätstool für flexibles Arbeiten („Hoteling“), ideal für Power‑User wie Entwickler, Analysten und Designer. Warum es zählt: Display-Adapter schöpfen das volle Potenzial Ihrer Monitor‑Setups aus – selbst bei Laptops mit begrenzten Videoausgängen. 4. USB‑C / Thunderbolt‑Kabel: Das Rückgrat Ihrer Konnektivität Kabel mögen unscheinbar wirken – doch hochwertige Exemplare sind entscheidend, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Schlechte oder inkompatible Kabel können Leistungsprobleme, Ladeausfälle oder sogar Schäden an angeschlossenen Geräten verursachen. Unser Thunderbolt 5/USB‑C‑Kabel (TBLT5MM1M240W) liefert bis zu 240 W Power Delivery, 40 Gbps (bis 80 Gbps symmetrisch) Datenübertragung und 8K‑Video – alles in einem einzigen Kabel. Dank seiner leistungsstarken Leistung und universellen Abwärtskompatibilität ist es die ideale Wahl für jede Umgebung. Warum es zählt: Hochwertige Kabel sind entscheidend für zuverlässige Strom- und Datenübertragung, reduzieren Fehlersuche und unterstützen sowohl neue als auch ältere Geräte. 5. Blickschutzfilter: Daten schützen, ohne die Benutzerfreundlichkeit zu einschränken Datenschutz ist nicht nur ein echtes Erfolgsrezept – er ist unverzichtbar. Egal, ob Ihre Mitarbeitenden im Café, in der Flughafenlounge oder im Großraumbüro tätig sind – Blickschutzfilter sind eine simple, aber kraftvolle Möglichkeit, sensible Daten vor neugierigen Blicken zu schützen. Unsere Auswahl an Blickschutzfiltern bietet weit mehr als nur Diskretion. Diese Filter: Begrenzen den Sichtwinkel: auf ± 30°, damit nur die Person direkt vor dem Bildschirm die Inhalte erkennt. Reduzieren Blendungen und blaues Licht: helfen, die Augenbelastung während langer Arbeitssitzungen zu minimieren. Bieten zwei Oberflächenoptionen: wahlweise matt oder glänzend – je nach persönlichem Look & Feel. Werden schnell montiert: rahmenlose, abnehmbare Designs, die sich nahtlos in jeden Workflow integrieren lassen. Nutzen Sie unseren Blickschutzfilter Suchraster um einen garantiert kompatiblen Blickschutzfilter für die von Ihnen eingesetzten Laptop‑Modelle auszuwählen. Warum es zählt: Datenschutzfilter gewährleisten die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen, schützen sensible Daten in öffentlichen oder geteilten Räumen und verbessern den Benutzerkomfort. 6. Laptop-Schlösser: Physische Sicherheit bleibt entscheidend Während Cybersicherheit die meiste Aufmerksamkeit erhält, ist physische Sicherheit ebenso wichtig – insbesondere in gemeinsam genutzten oder öffentlichen Umgebungen. Unsere Universal‑Laptop‑Schloss (UNIVK-LAPTOP-LOCK) bietet eine robuste und flexible Sicherheitslösung, die mit den meisten Laptops kompatibel ist – ideal für Büros, Bibliotheken und Konferenzräume. Warum es zählt: Physische Schlösser hindern Diebstahl, schützen Vermögenswerte und bieten Benutzern Sicherheit. Fazit Ein erfolgreicher Laptop‑Refresh dreht sich nicht nur um die Geräte selbst – sondern um das gesamte Ökosystem, das sie unterstützt. Indem Sie Ihren Benutzer die passenden Zubehörteile bereitstellen, vereinfachen Sie die Bedienung, steigern die Produktivität und verlängern den Wert Ihrer Investition. Benötigen Sie Hilfe bei der Planung Ihrer nächsten Gerätebereitstellung? Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie auf bewährtes und zertifiziert kompatibles Zubehör standardisieren können, das eine reibungsloses Rollout gewährleistet.