Die Thunderbolt 5 Technologie ist da und bietet höhere Videobandbreite, mehr Ladeleistung und schnellere Datenübertragung für Early Adopters. Aufbauend auf Thunderbolt und USB-C erweitert dieser Next-Generation-Standard die Möglichkeiten eines einzelnen Kabels – bei gleichzeitig einfacher Bereitstellung für IT-Teams. StarTech.com unterstützt IT-Profis dabei, die praktischen Aspekte von Thunderbolt 5 zu verstehen, um heutige Performance zu maximieren und zukünftige Anforderungen zu planen. Wichtige Funktionen und Vorteile von Thunderbolt 5 Hier ein Überblick über die Kernfunktionen bei Einsatz von Thunderbolt 5 Geräten und Zubehör: Hochleistungs-Displayanbindung: Unterstützung für bis zu zwei 8K Monitore bei 60 Hz oder drei 4K Monitore bei 144 Hz Schnelle Datenübertragung: Bis zu 80 Gbit/s, doppelte Bandbreite von Thunderbolt 4 Erhöhte Ladeleistung: Bis zu 240W EPR für leistungsstarke Laptops und Peripherie Höhere PCIe-Bandbreite: Mindestens 64 Gbit/s Host-Unterstützung Universelle Kompatibilität: Abwärtskompatibel mit USB4, Thunderbolt 4 und Thunderbolt 3 Was bedeutet das für Sie? Thunderbolt 5 bietet planbare Performance und mehr Spielraum für moderne Workloads. Höhere Bandbreite, mehr Leistung und Abwärtskompatibilität ermöglichen die Einführung ohne Unterbrechung bestehender Geräte oder Workflows. Für Unternehmen mit anspruchsvollen Nutzern stellt Thunderbolt 5 sicher, dass neue Systeme Leistungsanforderungen erfüllen und gleichzeitig mit bestehender Peripherie kompatibel bleiben. Vorteile von Thunderbolt 5 Ein zentraler Vorteil ist die Kompatibilität und Standardisierung. Thunderbolt 5 unterstützt Thunderbolt 3 und 4 und ist vollständig USB4-konform. Unternehmen können die Technologie schrittweise einführen statt komplette Infrastruktur zu erneuern. Zudem reduziert Thunderbolt 5 den Bedarf an unterschiedlichen Kabeltypen. Ein Anschluss übernimmt Strom, Daten und Video und vereinfacht Beschaffung, Deployment und Support. So unterstützt Thunderbolt 5 Ihr Unternehmen Geräte mit Thunderbolt bieten eine standardisierte Konnektivitätslösung für verschiedene Rollen und Umgebungen. Thunderbolt 5 unterstützt mehrere Protokolle wie DisplayPort 2.0, PCIe 4.0 und USB4 und ermöglicht schlanke, mobile Geräte für Büro und Remote Work. Diese Flexibilität unterstützt unterschiedliche Anforderungen: Content Creator: Multi-Monitor-Setups mit höheren Auflösungen und Bildraten als Thunderbolt 4 oder USB4 Entwickler und Ingenieure: Mehrere hochauflösende Displays für Design, Entwicklung und Tests Produktivitätsanwender: Kompatibilität mit bestehender Peripherie und Dockinglösungen Führungskräfte und Präsentatoren: Mobile Systeme mit hochauflösender Anzeige und einfacher Konnektivität Optimierung der Konnektivitätsinfrastruktur Thunderbolt 5 ermöglicht Standardisierung der Verkabelung im Unternehmen. Eine leistungsstarke Verbindung vereinfacht Rollouts, reduziert Fehlersuche und unterstützt schnellere Upgrades. Universelle Kabel- und Dockingunterstützung Thunderbolt 5 Zubehör wie Dockingstationen und Kabel unterstützt Thunderbolt 5 und USB4 und liefert konsistente Performance. Das reduziert Abweichungen und stellt zuverlässigen Betrieb in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen sicher. Fragen? Unser Customer Success Team unterstützt Sie gerne bei der Integration von Thunderbolt 5 in Ihre Strategie – für optimale Performance, Kompatibilität und Skalierbarkeit.