NEXT-GEN-DEPLOYMENTS
Eine einzige Konnektivitätsquelle
USB4-Konnektivität ermöglicht einen einheitlichen Docking-Standard für M-Series MacBooks, Windows-Geschäftslaptops und Next-Generation-AI-PCs. IT-Profis, die Geräteaktualisierungen oder gemischte Geräteumgebungen verwalten, können auf eine einzige Quelle für Dual-4K Display-Konnektivität standardisieren (einschließlich MacBooks). Keine Treiber, keine Komplikationen – nur verlässliche Deployments.
![]()
Standardmäßig
treiberlos
Ihre Konnektivität ist nicht auf Workarounds angewiesen, um die Produktivität des Teams sicherzustellen. USB4-Dockingstationen gewährleisten treiberlose Verbindungen für Mac-, Windows- und Linux-Geräte.
![]()
Die Leistung, die Sie von StarTech erwarten
Jedes USB4-Gerät wird in unserem Innovationslabor getestet, bevor es ausgeliefert wird. Über 100 Monitore und alle wichtigen Gerätefamilien wurden auf ihre Leistung geprüft, damit Sie alles haben, was Sie benötigen.
![]()
Weniger Tickets, schnellere Rollouts
Dank USB-IF-Zertifizierung für mehrere Produkte, eindeutiger Kabelbeschriftung und professioneller Dokumentation sparen alle StarTech USB4-Zubehörprodukte Zeit und gewährleisten reibungslose Deployments – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.
INNOVATION BEI STARTECH
Weltklasse-Tests für
Weltklasse-Leistung
Um die Zuverlässigkeit Ihrer USB4-Geräte zu maximieren, durchlaufen StarTech-Produkte umfangreiche interne Performance-Benchmarks, Signalintegritäts- und Qualitätssicherungstests in unserem nordamerikanischen Labor. Zusätzlich werden externe Leistungsvalidierungen durchgeführt, um eine zertifizierte Leistung zu gewährleisten, die auch anspruchsvollen und zukunftsorientierten Anforderungen gerecht wird.
ENTERPRISE-ROLLOUTS
Standardisieren und mit Vertrauen deployen
Mit professioneller Dokumentation, 24/5-Live-Support und weltweiter Verfügbarkeit sparen StarTech USB4-Zubehörprodukte Zeit und ermöglichen reibungslose Deployments weltweit – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren können.

EMPFOHLENE RESSOURCENS
USB4-Ressourcen von Experten
USB4 Leadership Guide
Verfasst von CTO Ellard Teeple: Ein tieferer Einblick in die Auswirkungen von USB4 auf Ihre Umgebung.
USB4-Produktübersicht
Identifizieren Sie einfach die besten USB4-Zubehörprodukte zur Erweiterung Ihrer Geräte.
WAS SIE WISSEN MÜSSEN
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
USB4 ist der neueste USB-Standard, der USB-C-Anschlüsse verwendet und eine bidirektionale Bandbreite von bis zu 80 Gbit/s liefert. Er kann mehrere Protokolle gleichzeitig verarbeiten und ist darauf ausgelegt, ältere Standards zu ersetzen, bleibt dabei aber abwärtskompatibel mit USB-C-, USB 3.x- und USB 2.0-Geräten.
Unsere neuesten 208N USB4-Dockingstationen nutzen die native Unterstützung von Windows, macOS und Linux. Dadurch entfällt die Treiberinstallation, was die Einrichtungszeit verkürzt und Kompatibilitätsprobleme bei Betriebssystem-Updates minimiert.
Ja, unsere 208N USB4-Dockingstation ist für plattformübergreifende Kompatibilität ausgelegt und funktioniert nativ mit allen M3-, M4-, M5-, M1/M2-Pro- und M1/M2-Max-MacBooks sowie modernen Windows-Laptops. So können Unternehmen eine einzige Docking-Lösung in gemischten Geräteumgebungen einsetzen.
Mit dem Hoover-Ridge-Chipsatz unterstützt unsere neueste USB4-Dockingstation zwei Displays über native Videoausgabe. Dies gewährleistet konstante Leistung und vermeidet treiberabhängige Probleme.
USB4 bietet eine vergleichbare Leistung wie Thunderbolt 4, einschließlich bis zu 40 Gbit/s Bandbreite und Unterstützung für Dual-4K-Displays, jedoch in der Regel zu geringeren Kosten. Dies macht es zu einer praktischen Option für Unternehmen, die Leistung und Budgetüberlegungen in Einklang bringen möchten.
Ja, USB4 ist abwärtskompatibel mit USB-C-, USB 3.x- und USB 2.0-Geräten. Damit unterstützt es sowohl neue als auch ältere Hardware während mehrjähriger Geräteaktualisierungszyklen.
USB4 vereinfacht Deployments durch Plug-and-Play-Funktionalität ohne Treiber, was die Einrichtungskomplexität und die Anzahl der Helpdesk-Tickets reduziert. Die Standardisierung auf eine einzige Dockingstation für alle Geräte vereinfacht zudem die Beschaffung und den laufenden Support.
Unternehmensweite Docking-Konnektivität ist komplex. Wir machen sie einfach.
Von über 90% der Fortune-500-Unternehmen vertraut
LEISTUNG, WIE SIE SIE ERWARTEN
USB4-Produkthighlights
Bereit, Ihren USB4-Übergang zu planen?
Unsere Konnektivitätsexperten stehen Ihnen jetzt zur Verfügung – lassen Sie uns gemeinsam die besten Möglichkeiten identifizieren, um Ihre Umgebung zu vereinfachen und zu verwalten. |