StarTech.com

Slimline DB9 serieller Gender Changer - Bu/Bu

Verwandeln Sie einen 9-poligen DB9-Stecker in eine 9-polige DB9-Kupplung

Produkt-ID: GC9SF

1,99 € EUR ohne USt
2,37 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Steckverbinder B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Produktbreite 31.200
Produktgewicht 9.5 g [0.3 oz]
Produkthöhe 12.800
Produktlänge 1.8 cm [0.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 12 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Slimline DB9 serieller Gender Changer - Kupplung/Kupplung

Zertifikate