La technologie Thunderbolt 5 est arrivée, offrant une bande passante vidéo accrue, une puissance de charge plus élevée et des vitesses de transfert de données plus rapides pour les premiers utilisateurs. S’appuyant sur Thunderbolt et USB-C, cette norme de nouvelle génération étend les capacités d’un seul câble tout en conservant la simplicité de déploiement attendue par les équipes IT. StarTech.com aide les professionnels IT à comprendre les implications concrètes du déploiement de Thunderbolt 5, afin de maximiser les performances dès aujourd’hui tout en anticipant les besoins matériels de demain. Fonctionnalités clés et avantages de Thunderbolt 5 Voici un aperçu des principales capacités que les équipes IT peuvent attendre lors du déploiement d’accessoires et d’appareils Thunderbolt 5 : Connectivité d’affichage haute performance : prise en charge jusqu’à deux écrans 8K à 60 Hz ou trois écrans 4K à 144 Hz Transfert de données haute vitesse : jusqu’à 80 Gbps, soit le double de Thunderbolt 4 Puissance accrue : jusqu’à 240 W (EPR) pour les ordinateurs portables et périphériques haute performance Bande passante PCIe supérieure : prise en charge minimale de 64 Gbps côté hôte Compatibilité universelle : rétrocompatibilité avec USB4, Thunderbolt 4 et Thunderbolt 3 Qu’est-ce que cela signifie pour vous ? Thunderbolt 5 offre aux professionnels IT des performances prévisibles et une marge d’évolution accrue pour les charges de travail modernes. La combinaison d’une bande passante plus élevée, d’une puissance accrue et d’une rétrocompatibilité permet de déployer cette technologie sans perturber les appareils ou workflows existants. Pour les organisations qui accompagnent des utilisateurs exigeants, Thunderbolt 5 garantit que les nouveaux systèmes répondent aux attentes en matière de performance tout en restant compatibles avec les périphériques actuels. Les avantages de Thunderbolt 5 L’un des principaux atouts de Thunderbolt 5 réside dans son approche de la compatibilité et de la standardisation. La technologie prend en charge Thunderbolt 3 et 4 tout en restant entièrement compatible avec USB4. Cela permet aux organisations d’adopter Thunderbolt 5 progressivement, sans nécessiter une refonte complète de l’infrastructure. Thunderbolt 5 réduit également le besoin de multiplier les types de câbles, simplifiant les achats, le déploiement et le support. Une seule connexion peut gérer simultanément l’alimentation, les données et la vidéo pour un large éventail d’appareils. Vous pouvez consulter notre tableau comparatif Thunderbolt 5 pour visualiser les différences avec les technologies existantes. Comment Thunderbolt 5 soutient votre activité Les appareils équipés de Thunderbolt offrent aux entreprises une solution de connectivité standardisée adaptée à différents profils et environnements. Thunderbolt 5 prend en charge plusieurs protocoles, notamment DisplayPort 2.0, PCIe 4.0 et USB4, tout en permettant la conception d’appareils fins et légers, adaptés au travail au bureau comme à distance. Cette flexibilité permet aux équipes IT de concevoir des postes de travail évolutifs, adaptés à des besoins variés : Créateurs de contenu : prise en charge de configurations multi-écrans avec des résolutions et fréquences supérieures à Thunderbolt 4 ou USB4 Développeurs et ingénieurs : multiples écrans haute résolution pour le développement, la conception et les tests Utilisateurs bureautiques : compatibilité continue avec les périphériques et stations d’accueil existants Dirigeants et présentateurs : systèmes portables compatibles avec des écrans haute résolution et une connectivité simplifiée Rationalisation de l’infrastructure de connectivité Thunderbolt 5 permet aux équipes IT de standardiser le câblage à l’échelle de l’organisation. Une connexion unique haute performance simplifie les déploiements, réduit le temps de dépannage et facilite les mises à niveau lorsque les besoins évoluent. Prise en charge universelle des câbles et stations d’accueil Les solutions Thunderbolt 5, telles que les stations d’accueil et les câbles, prennent en charge Thunderbolt 5 et USB4, garantissant des performances homogènes de nouvelle génération. Cette fiabilité réduit les variations de performance et assure un fonctionnement cohérent des équipements dans différents environnements de travail. Des questions ? Notre équipe Customer Success est à votre disposition pour échanger avec vous et vous aider à intégrer Thunderbolt 5 dans votre stratégie de déploiement, en répondant à vos besoins en matière de performance, de compatibilité et d’évolutivité.