DÉPLOIEMENTS DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Une source unique de connectivité
La connectivité USB4 établit une norme de connectivité pour les stations d'accueil sur l'ensemble des MacBook de la série M, des ordinateurs portables professionnels Windows et des PC IA de nouvelle génération. Les professionnels de l'IT chargés de la mise à jour des appareils ou de la gestion d'environnements hétérogènes peuvent ainsi s'appuyer sur une solution unique pour connecter des appareils à deux écrans 4K (y compris les MacBook). Pas de pilotes, pas de confusion, juste des déploiements en toute confiance.
![]()
Sans pilote
par défaut
Votre connectivité ne dépendra pas de solutions de contournement pour garantir la productivité de votre équipe. Les stations d'accueil USB4 garantissent des connexions sans pilote sur les appareils Mac, Windows et Linux.
![]()
Les performances que vous attendez de StarTech
Chaque périphérique USB4 a été testé dans notre laboratoire d'innovation avant même que le produit ne soit expédié. Plus de 100 écrans et toutes les principales gammes de périphériques ont fait leurs preuves afin de vous garantir que vous disposiez de tout ce dont vous avez besoin.
![]()
Moins de tickets, des déploiements plus rapides
Grâce à la certification USB-IF de plusieurs produits, à un étiquetage clair des câbles et à une documentation de qualité professionnelle, tous les accessoires USB4 de StarTech vous font gagner du temps et garantissent des déploiements sans heurts, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.
L'INNOVATION CHEZ STARTECH
Des tests de classe mondiale pour des performances de classe mondiale
Afin d'optimiser la fiabilité de vos périphériques USB4, les produits StarTech sont soumis à des tests approfondis de performance, d'intégrité du signal et d'assurance qualité au sein de notre laboratoire nord-américain. Des validations de performance réalisées par des organismes tiers sont également effectuées afin de garantir des performances certifiées, capables de répondre aux besoins les plus exigeants et à ceux de la prochaine génération.
DÉPLOIEMENTS EN ENTREPRISE
Standardisez et déployez
en toute confiance
Grâce à une documentation de qualité professionnelle, à une assistance en direct 24/5 et à une disponibilité mondiale, les accessoires USB4 de StarTech vous font gagner du temps et garantissent des déploiements sans heurts partout dans le monde, pour que vous puissiez vous concentrer sur l'essentiel.

RESSOURCES À LA UNE
Ressources expertes USB4
Guide stratégique USB4
Rédigé par le CTO Ellard Teeple, ce guide approfondit l’impact de l’USB4 sur votre environnement informatique.
Catalogue produits USB4
Identifiez rapidement les meilleurs accessoires USB4 pour optimiser et étendre les capacités de vos équipements.
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Questions fréquentes
L’USB4 est la dernière norme USB utilisant les connecteurs USB-C et offrant jusqu’à 80 Gbps de bande passante bidirectionnelle. Il prend en charge simultanément plusieurs protocoles et a été conçu pour remplacer les anciennes normes tout en restant rétrocompatible avec les équipements USB-C, USB 3.x et USB 2.0.
Nos dernières stations d’accueil USB4 série 208N fonctionnent grâce à la prise en charge native intégrée à Windows, macOS et Linux. Cela élimine l’installation de pilotes, réduit le temps de configuration et limite les problèmes de compatibilité lors des mises à jour système.
Oui. Notre station d’accueil USB4 208N est conçue pour une compatibilité multiplateforme et fonctionne nativement avec les MacBook M1/M2 Pro, M1/M2 Max, M3, M4 et M5 ainsi qu’avec les ordinateurs portables Windows récents. Les entreprises peuvent ainsi standardiser une seule solution d’accueil dans des environnements mixtes.
Grâce au chipset Hoover Ridge, notre dernière station d’accueil USB4 prend en charge deux écrans via une sortie vidéo native, sans dépendre de solutions logicielles comme DisplayLink. Cela garantit des performances constantes et évite les contraintes liées aux pilotes.
L’USB4 offre des performances comparables au Thunderbolt 4, notamment jusqu’à 40 Gbps de bande passante et la prise en charge de deux écrans 4K, généralement à un coût inférieur. Il représente ainsi une solution pertinente pour les organisations souhaitant concilier performance et maîtrise budgétaire.
Oui. L’USB4 est rétrocompatible avec les appareils USB-C, USB 3.x et USB 2.0, ce qui permet de prendre en charge à la fois les équipements récents et les matériels plus anciens lors des cycles de renouvellement du parc informatique.
L’USB4 simplifie les déploiements grâce au fonctionnement plug-and-play sans pilote, réduisant la complexité d’installation et le nombre de tickets au support informatique. La standardisation autour d’une station d’accueil unique permet également d’optimiser les achats et le support à long terme.
La connectivité des stations d’accueil à l’échelle de l’entreprise est complexe. Nous la rendons simple.
Adopté par plus de 90 % des entreprises du Fortune 500.
LES PERFORMANCES QUE VOUS ATTENDEZ
Produits USB4 à la une
Prêt à planifier votre transition vers l’USB4 ?
Nos experts en connectivité sont disponibles pour vous accompagner dès maintenant. Ensemble, identifions les meilleures opportunités pour simplifier et optimiser la gestion de votre environnement IT. |