StarTech.com

Switch VGA automatique à 2 ports

Permet de commuter entre 2 signaux VGA sur un écran unique ; inclut une commutation automatique et hiérarchisée

Nº de produit : ST122VGAU

  • Détermine automatiquement la priorité d’affichage des signaux entrants.
  • Prise en charge des résolutions d’au plus 1920x1440.
  • Convivialité des boutons de sélection du panneau avant.
En voir plus
  • Installation aisée, configuration en quelques minutes.
  • Bande passante 250 MHz.
  • Construction en acier robuste.
  • Prise en charge DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB sur le port 1.
57,99 € EUR hors TVA
69,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV VGA
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (prise en charge du format DDC sur le port 1 seulement)
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Performance
Bande passante 250 MHz
MTBF 80 000 heures
Prise en charge grand écran Oui
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le port 1 est réglé pour offrir une priorité supérieure à celle du port 2 lorsque les deux signaux sont présents
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 2.7
Courant de sortie 0.3A
Tension de sortie 9V DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 19.5 cm [7.7 in]
Largeur du produit 56 mm [2.2 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 419 g [14.8 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 87 mm [3.4 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 18.2 cm [7.2 in]
Poids brut 732 g [25.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Autocommutateur VGA 2 ports
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232
VS410RVGAA
Commutateur audio/vidéo VGA 4 ports avec contrôle RS232

Basculez entre quatre sources VGA distinctes sur un seul écran

260,99 € hors TVA
313,19 € incluant TVA

Accessoires